Accessori

Panoramica

Questa sezione descrive gli accessori e i cavi.

Accessori

Codice prodotto

Descrizione

Utilizzo

Quantità

TMASD1

Scheda SD

Utilizzare per aggiornare il firmware del controller, inizializzare un controller con una nuova applicazione o clonare un controller, gestire file utente e così via,.

1

TMAT2PSET

Set di 5 morsettiere rimovibili a vite

Permette di collegare l'alimentazione 24 Vdc.

1

NSYTRAAB35

Staffe di chiusura

Permette di fissare il controller o il modulo ricevitore e i relativi moduli di espansione su una guida a sezione profilata top hat (guida DIN).

1

TM2XMTGB

Barra di messa a terra

Collega la schermatura del cavo e il modulo alla messa a terra funzionale.

1

TM200RSRCEMC

Fascetta serracavo di schermatura

Permette il fissaggio e il collegamento della terra alla schermatura del cavo.

Confezione da 25

Cavi

Codice prodotto

Descrizione

Dettagli

Lunghezza

TCSXCNAMUM3P

Set di cavi porta terminale/porta USB

Dalla porta USB mini-B su M251 Logic Controller alla porta USB sul terminale PC.

3 m

(10 ft)

TCSMCN3M4F3C2

Set di cavi di connessione seriale RS-232

1 connettore RJ45 e 1 connettore SUB-D 9

Per terminale DTE (stampante).

3 m

(9.84 ft)

TCSMCN3M4M3S2

Set di cavi di connessione seriale RS-232

1 connettore RJ45 e 1 connettore SUB-D 9

Per il terminale DCE (modem, convertitore).

3 m

(9.84 ft)

490NTW000••

Cavo schermato Ethernet per le connessioni DTE

Cavo standard, equipaggiato con connettori RJ45 ad ogni capo per DTE.

Conformità CE.

2, 5, 12, 40 o 80 m

(6.56, 16.4, 39.37, 131.23 o 262.47 ft)

490NTW000••U

Cavo standard, equipaggiato con connettori RJ45 a ogni capo per DTE.

Conformità UL.

2, 5, 12, 40 o 80 m

(6,56, 16,4, 39,37, 131,23 o 262,47 piedi)

TCSECE3M3M••S4

Cavo per ambiente industriale, predisposto con connettori RJ45 ad ogni capo.

Conformità CE.

1, 2, 3, 5, o 10 m

(3.28, 6.56, 9.84, 16.4, 32.81 ft)

TCSECU3M3M••S4

Cavo per ambiente industriale, predisposto con connettori RJ45 a ogni capo.

Conformità UL.

1, 2, 3, 5, o 10 m

(3.28, 6.56, 9.84, 16.4, 32.81 ft)