Accoppiatori del bus TM3

Introduzione

Il Accoppiatore bus TM3 è un dispositivo progettato per gestire la comunicazione del bus di campo quando si utilizzano moduli di espansione TM2 e TM3 in un'architettura distribuita.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a Accoppiatore bus Modicon TM3Moduli - Guida hardware.

Accoppiatori del bus Modicon TM3

La tabella seguente mostra gli accoppiatori del bus TM3, con porte e tipi di terminali:

Codice prodotto

Porta

Tipo di comunicazione

Tipo di morsettiera

TM3BCEIP

2 porte Ethernet commutate isolate

EtherNet/IP

Modbus TCP

RJ45

1 porta USB mini-B

USB 2.0

USB mini-B

TM3BCSL

2 porte isolate

Linea seriale

Modbus

RJ45

1 porta USB mini-B

USB 2.0

USB mini-B