PLC_R_APPLICATION_ERROR: codici di stato degli errori applicazione rilevati

Descrizione del tipo enumerato

Il tipo di dati di enumerazione PLC_R_APPLICATION_ERROR contiene i seguenti valori:

Enumeratore

Valore

Commento

Cosa fare

PLC_R_APP_ERR_UNKNOWN

FFFF hex

Errore indefinito rilevato.

Rivolgersi al rappresentante dell'assistenza Schneider Electric.

PLC_R_APP_ERR_NOEXCEPTION

0000 hex

Nessun errore rilevato.

PLC_R_APP_ERR_WATCHDOG

0010 hex

Task watchdog scaduto.

Controllare l'applicazione. È necessario effettuare un reset per passare in modalità Run.

PLC_R_APP_ERR_HARDWAREWATCHDOG

0011 hex

Watchdog di sistema scaduto.

Se il problema può essere riprodotto, verificare che non vi siano porte di comunicazione configurate ma scollegate. Se il problema persiste, aggiornare il firmware. Se il problema persiste, rivolgersi al rappresentante dell'assistenza Schneider Electric.

PLC_R_APP_ERR_IO_CONFIG_ERROR

0012 hex

Parametri di configurazione I/O errati rilevati.

L'applicazione potrebbe essere rovinata. Per risolvere questo problema, usare uno dei seguenti metodi:

1.Genera > Pulisci tutto

2.Esportazione/Importazione dell'applicazione.

3.Aggiornare EcoStruxure Machine Expert alla versione più recente.

PLC_R_APP_ERR_UNRESOLVED_EXTREFS

0018 hex

Funzioni non definite rilevate.

Eliminare le funzioni non risolte dall'applicazione.

PLC_R_APP_ERR_IEC_TASK_CONFIG_ERROR

0025 hex

Parametri di configurazione del task errati.

L'applicazione potrebbe essere danneggiata. Per risolvere questo problema, usare uno dei seguenti metodi:

1.Genera > Pulisci tutto

2.Esportazione/Importazione dell'applicazione.

3.Aggiornare EcoStruxure Machine Expert alla versione più recente.

PLC_R_APP_ERR_ILLEGAL_INSTRUCTION

0050 hex

Istruzione non definita rilevata.

Eseguire il debug dell'applicazione per risolvere il problema.

PLC_R_APP_ERR_ACCESS_VIOLATION

0051 hex

Tentativo di accesso a un'area di memoria riservata.

Eseguire il debug dell'applicazione per risolvere il problema.

PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_BY_ZERO

0102 hex

Divisione numero intero per zero rilevata.

Eseguire il debug dell'applicazione per risolvere il problema.

PLC_R_APP_ERR_PROCESSORLOAD_WATCHDOG

0105 hex

Processore sovraccarico da task applicazione.

Ridurre il carico di lavoro dell'applicazione migliorando l'architettura dell'applicazione. Aumentare la durata del ciclo task. Ridurre la frequenza di evento.

PLC_R_APP_ERR_DIVIDE_REAL_BY_ZERO

0152 hex

Divisione reale per zero rilevata.

Eseguire il debug dell'applicazione per risolvere il problema.

PLC_R_APP_ERR_EXPIO_EVENTS_COUNT_EXCEEDED

4E20 hex

Rilevati troppi eventi sugli I/O Expert.

Ridurre il numero di task evento.

PLC_R_APP_ERR_APPLICATION_VERSION_MISMATCH

4E21 hex

Mancata corrispondenza rilevata nella versione dell'applicazione.

La versione dell'applicazione nel controller logico non corrisponde alla versione in EcoStruxure Machine Expert. Consultare Applicazioni.