Struttura TM3_MODULE_R

 

TM3_MODULE_R[0...13]: Variabili di sistema di sola lettura dei moduli TM3

Introduzione

TM3_MODULE_R è un array di 14 moduli di tipo TM3_MODULE_R_STRUCT. Ogni elemento dell'array restituisce la diagnostica delle variabili di sistema per il modulo di espansione TM3 corrispondente.

Per Modicon M251 Logic Controller:

oTM3_MODULE_R[0] si riferisce al modulo di espansione TM3 0

o...

oTM3_MODULE_R[13] si riferisce al modulo di espansione TM3 13

Struttura delle variabili

La tabella seguente descrive i parametri della variabile di sistema TM3_MODULE_R[0...13]:

%MW

Nome var

Tipo

Commento

n.d.

i_wProductID

WORD

ID del modulo di espansione TM3.

n.d.

i_wModuleState

TM3_MODULE_STATE

Descrive lo stato del modulo TM3.

NOTA: n/a significa che non vi è mapping %MW predefinito per questa variabile di sistema.