Schema riassuntivo

Schema riassuntivo

La seguente figura fornisce una panoramica dell'Encoder standard in modalità Incrementale:

G-SE-0005612.1.gif-high.gif

 

 

A e B sono gli ingressi di conteggio dell'encoder.

EN è l'ingresso di attivazione dell'encoder.

Z e REF sono gli ingressi di riferimento dell'encoder.

CAP è l'ingresso di cattura dell'encoder.

Funzione opzionale

Oltre alla modalità Incrementale, l'Encoder standard può fornire le seguenti funzioni:

oConfronta

oCattura

oAttivazione con un ingresso fisico

oPreimpostazione di un ingresso fisico