Configurazione

Procedura di configurazione

Per configurare un tipo Principale in modalità Misuratore periodo, procedere come segue:

Passo

Azione

1

Fare doppio clic su Expert > DM72F• > HSCMain.

2

Selezionare la scheda Configurazione principale HSC.

3

Impostare il valore del parametro Generale > Modalità di conteggio a Misuratore periodo.

4

Impostare la modalità Misuratore periodo da Generale > Modalità misuratore periodo.

5

Selezionare uno dei valori del parametro Ingressi di conteggio > Ingresso A > Filtro antirimbalzo.

6

Opzionalmente, selezionare il valore dell'ingresso ausiliario EN nel menu a discesa per abilitare la funzione Attiva con un ingresso fisico.

7

Impostare il valore di risoluzione da Intervallo > Risoluzione.

8

Impostare il valore di timeout da Intervallo > Timeout.

NOTA: La finestra Riepilogo IO visualizza il mapping I/O DM72F•. Viene indicato l'I/O utilizzato dalla funzione expert.

Filtro programmabile

Il valore di filtro sull'ingresso di tipo Principale influenza la frequenza massima del contatore come indicato nella tabella seguente:

Ingresso

Valore filtro

Frequenza massima contatore

A

0,002 ms (valore predefinito)

200 kHz

0.004 ms

100 kHz

0.012 ms

40 kHz

0.04 ms

10 kHz

0.12 ms

4 kHz

0.4 ms

1 kHz

1.2 ms

400 Hz

4 ms

100 Hz