Architettura di I/O distribuiti TM5 / TM7
Il Sistema TM5/TM7 è un sistema aperto e può funzionare con i seguenti standard di bus di campo:
oEtherNet/IP
La figura seguente rappresenta gli I/O TM5 distribuiti collegati a un master del bus di campo:
1 Interfaccia del bus di campo TM5
2 I/O di espansione distribuiti TM5
1 + 2 Isola di I/O distribuiti TM5
3 Isola di I/O remota TM5
4 Cavo del bus di campo
5 Cavo del bus di espansione TM5
La figura seguente rappresenta gli I/O TM7 distribuiti collegati a un master del bus di campo:
1 Blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo TM7
2 Blocchi di espansione I/O TM7
3 Cavo del bus di campo
4 Cavi del bus di espansione TM7
I/O misti distribuiti TM5 / TM7
Oltre alla configurazione distribuita è possibile posizionare degli I/O remoti a una distanza fino a 100 m (328.1 ft) e creare una configurazione di I/O misti distribuiti TM5 / TM7.
La figura seguente rappresenta un'architettura globale Sistema TM5/TM7 che include I/O misti distribuiti TM5 / TM7:
1 Blocchi di I/O dell'interfaccia del bus di campo TM7
2 Blocchi di espansione I/O TM7
3 Isola di I/O remota TM5
4 Interfaccia del bus di campo TM5
5 I/O di espansione distribuiti TM5
4 + 5 Isola di I/O distribuiti TM5
6 Cavi del bus di campo
7 Cavi del bus di espansione TM7