Descrizione dei blocchi di espansione
Esistono due tipi principali di blocchi di espansione TM7:
oBlocco di distribuzione alimentazione TM7 (PDB)
oBlocco di I/O TM7
I PDB e i blocchi di I/O Sistema TM7 TM7 utilizzano due bus di alimentazione e un bus dati per eseguire le proprie funzioni. Questi bus sono organizzati nel modo seguente:
oBus TM7: questo bus comprende un bus dati e un bus di alimentazione, definiti come segue:
oBus di alimentazione TM7: distribuisce l'alimentazione all'elettronica dei blocchi di I/O Sistema TM7. Questo bus riceve energia da un modulo trasmettitore TM5SBET7. Se necessario, la potenza di un bus di alimentazione TM7 può essere aumentata aggiungendo un PDB TM7.
oBus dati TM7: trasferisce i dati tra controller e blocchi di espansione TM7.
oSegmento di alimentazione I/O 24 Vdc: distribuisce l'alimentazione agli ingressi, alle uscite e ai sensori e attuatori collegati dei blocchi di I/O Sistema TM7. Ogni sistema Sistema TM5/TM7 può avere più segmenti di alimentazione di I/O 24 Vdc, a seconda del consumo energetico e della separazione dei tipi di I/O.
Informazioni per l'ordinazione
Ogni codice prodotto dei blocchi di I/O è caratterizzato dal tipo e dal numero di I/O e dalle dimensioni fisiche. I blocchi di I/O Sistema TM7 sono disponibili in due dimensioni, designate come 1 o 2.
Codice prodotto |
Descrizione del |
Vedere |
---|---|---|
TM7BA•• |
Blocco di ingresso analogico o di uscita analogica o blocco misto di ingresso e uscita |
|
TM7BD•• |
Blocco di ingresso digitale o di uscita digitale o blocco misto di ingresso e uscita |
I cavi TM7 devono essere ordinati separatamente.
Caratteristiche principali dei blocchi di I/O
La figura seguente rappresenta le caratteristiche principali dei blocchi di I/O:
Dimensione 1 |
Dimensione 2 |
---|---|
![]()
|
![]()
|
(A) Connettore IN bus TM7 (B) Connettore OUT bus TM7 (C) Connettore IN alimentazione 24 Vcc (D) Connettore OUT alimentazione 24 Vcc (1) Connettori di ingresso/uscita (a seconda dei codici prodotto) (2) LED di stato |
NOTA: Per maggiori informazioni sui pin di uscita di questi connettori, vedere le guide hardware TM7 - Blocchi di I/O analogici e TM7 - Blocchi di I/O digitali