Etichettatura del Sistema TM5

Introduzione

Questa sezione spiega come etichettare:

G-SE-0005381.1.gif-high.gif

 

1   Il modulo elettronico

2   La graffetta di fissaggio della morsettiera

3   I connettori della morsettiera.

NOTA: la procedura seguente spiega come applicare un'etichetta utilizzando la taglierina a larghezza semplice del tool di etichettatura. Le taglierine a doppia larghezza del tool di etichettatura consentono di installare due etichette alla volta.

Taglierine a larghezza semplice

Taglierine a doppia larghezza

G-SE-0003788.1.gif-high.gif

 

 

G-SE-0000450.1.gif-high.gif

 

 

Etichettatura dei connettori della morsettiera

È possibile etichettare sia i connettori della morsettiera sia la graffa di fissaggio della morsettiera stessa.

La tabella seguente descrive come etichettare i morsetti della morsettiera:

Passo

Azione

1

Afferrare l'etichetta desiderata con la taglierina a larghezza semplice del tool di etichettatura.

G-SE-0003788.1.gif-high.gif

 

 

2

Premere con il tool di etichettatura per separare l'etichetta.

G-SE-0003787.1.gif-high.gif

 

 

3

Centrare l'etichetta sopra lo slot della morsettiera.

G-SE-0000452.1.gif-high.gif

 

 

4

Tenere il tool di etichettatura a un angolo di circa 80° rispetto alla morsettiera.

G-SE-0000453.1.gif-high.gif

 

 

5

Premere con il tool di etichettatura per inserire i piedini dell'etichetta nello slot.

Risultato: etichetta inserita.

G-SE-0000454.1.gif-high.gif

 

 

Etichettatura della graffetta di fissaggio della morsettiera

Per etichettare la morsettiera, inserire una o due etichette nella graffetta di fissaggio della morsettiera seguendo la stessa procedura.

La figura seguente mostra la graffetta di fissaggio della morsettiera con l'etichetta applicata:

G-SE-0001979.1.gif-high.gif

 

 

Etichettatura del modulo elettronico

L'etichettatura del modulo elettronico avviene in modo identico a quella della morsettiera:

G-SE-0001980.1.gif-high.gif