Caratteristiche ambientali TM5
Le informazioni riportate di seguito descrivono i requisiti e le caratteristiche ambientali del sistema per il Sistema TM5.
I componenti TM5 sono progettati come apparecchiature industriali di Classe A e Zone B secondo IEC/CISPR pubblicazione 11. Se utilizzati in ambienti diversi da quelli descritti nello standard o in ambienti che non rispettano le specifiche riportate in questo manuale, potrebbe risultare difficile garantire la compatibilità elettromagnetica a causa di interferenze condotte e/o irradiate.
Tutti i componenti TM5 sono conformi ai requisiti CE per apparecchiature aperte come definito nella norma EN61131-2. Devono essere installati in un cabinet progettato per condizioni ambientali specifiche e in modo da ridurre al minimo la possibilità di contatto accidentale con tensioni pericolose. Il cabinet deve essere costruito in metallo allo scopo di migliorare l'immunità elettromagnetica del sistema TM5. Il cabinet deve essere dotato di un meccanismo di blocco per ridurre al minimo la possibilità di accesso non autorizzato.
Questa apparecchiatura rispetta le certificazioni UL, CSA, nonché i requisiti CE, come indicato nella tabella seguente. Questa apparecchiatura è destinata all'uso in un ambiente industriale con grado di inquinamento 2.
La tabella seguente descrive le caratteristiche ambientali generali:
Caratteristiche |
Specifiche minime |
Campo sottoposto a test |
||
---|---|---|---|---|
Standard standard |
IEC61131-2 |
– |
||
Consultare le informazioni dell'agenzia nella guida hardware specifica. |
– |
|||
Temperatura d'esercizio |
– |
Installazione orizzontale |
-10...60 °C (14...140 °F)(1),(2) |
|
– |
Installazione verticale |
-10 - 50 °C (14 - 122 °F)(2) |
||
Temperatura di conservazione |
– |
-25...70 °C (-13...158 °F) |
||
Umidità relativa |
– |
5 - 95% (non-condensing) |
||
Grado di inquinamento |
IEC60664 |
2 |
||
Grado di protezione |
IEC61131-2 |
|||
Immunità alla corrosione |
No |
– |
– |
|
Altitudine di funzionamento |
– |
0 - 2000 m (da 0 a 6.560 piedi) |
||
Altitudine di archiviazione |
– |
0 - 3000 m (da 0 a 9.842 piedi) |
||
Resistenza alle vibrazioni |
– |
Montaggio su guida DIN |
3.5 mm (0.138 mm.) ampiezza fissa 5...8.4 Hz 9,8 m/s2 (1 gn) accelerazione fissa da 8,4 a 150 Hz |
|
Resistenza meccanica agli urti |
– |
147 m/s2 (15 gn) per una durata di 11 ms |
||
Tipo di collegamento |
Morsettiera a molla rimovibile |
– |
– |
|
Cicli del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
– |
50 |
||
(1) Alcuni dispositivi presentano restrizioni della temperatura operativa che richiedono un derating tra 55 °C e 60 °C (131 °F e 140 °F) e potrebbero essere soggetti ad altre restrizioni. Vedere le caratteristiche specifiche per il modulo elettronico in uso. (2) Per la conformità alle specifiche ambientali di Classe I, Div 2, non utilizzare questo dispositivo in luoghi con temperature ambiente inferiori a 0 °C (32° F). NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato. |
La tabella seguente indica le specifiche di sensibilità elettromagnetica del Sistema TM5:
Caratteristiche |
Specifiche minime |
Campo sottoposto a test |
---|---|---|
Scarica elettrostatica |
IEC/EN 61000-4-2 |
8 kV (scarica nell'aria), criteri B 4 kV (scarica di contatto), criteri B |
Campi elettromagnetici |
IEC/EN 61000-4-3 |
10 V/m (80 MHz - 2 GHz), criteri A 10 V/m (80 MHz - 2,7 GHz)(1) |
Picchi transitori veloci |
IEC/EN 61000-4-4 |
Linee di alimentazione: 2 kV, criteri B I/O: 1 kV, criteri B Cavo schermato: 1 kV, criteri B Frequenza di ripetizione: 5 e 100 KHz |
Circuito a 24 Vcc di immunità da sovratensione |
IEC/EN 61000-4-5 |
1 kV in modalità comune, criteri B 0,5 kV in modalità differenziale, criteri B |
Circuito a 230 Vca di immunità da sovratensione |
IEC/EN 61000-4-5 |
2 kV in modalità comune, criteri B 1 kV in modalità differenziale, criteri B |
Campo elettromagnetico indotto |
IEC/EN 61000-4-6 |
10 Veff (da 0,15 a 80 MHz), criteri A |
Emissioni condotte |
EN 55011(CEI/CISPR11) |
Da 150 a 500 kHz quasi picco 79 dB (μV) 500 kHz - 30 MHz quasi picco 73 dB (μV) |
Emissioni di radiazione |
EN 55011(CEI/CISPR11) |
30...230 MHz, 10 m@40 dB (µV/m) 230 MHz...1 GHz, 10 m@47 dB (µV/m) |
Criteri A Funzionamento ininterrotto durante il test. Criteri B Breve interruzione ammessa durante il test. (1) Valido per TM5SE1IC20005 e TM5SE1MISC20005. NOTA: Il campi sottoposti a test possono indicare valori oltre quelli dello Standard IEC. Tuttavia, i nostri standard interni definiscono quanto necessario per gli ambienti industriali. In ogni caso, si conferma la specifica minima se indicato. |