Il TM7SPS1A PDB alimenta il bus di alimentazione TM7.
Nella tabella seguente vengono descritte le caratteristiche principali del blocco TM7SPS1A:
Caratteristiche principali |
|
---|---|
Corrente di uscita nominale |
15 W |
Tensione di ingresso nominale |
24 Vdc |
Tensione di uscita nominale |
20 Vdc |
Corrente di uscita nominale |
750 mA |
Tipo di collegamento del bus TM7 |
Connettore M12, con codifica B, maschio e femmina |
Tipo di collegamento dell'alimentazione |
Tipi di connettori M8, a 4 pin, maschi e femmina |
Nella figura seguente viene illustrato il blocco TM7SPS1A:
(A) Connettore IN bus TM7
(B) Connettore OUT bus TM7
(C) Connettore IN alimentazione 24 Vdc
(D) Connettore OUT alimentazione 24 Vdc
(1) LED di stato
NOTA: Vedere anche LED di stato.
La figura seguente mostra i LED di stato del blocco TM7SPS1A:
(1) Due LED di stato del bus di alimentazione TM7: 1.1 (verde ) e 1.2 (verde)
(2) Due LED di stato dell'alimentatore: 2.1 (arancione) e 2.2 (arancione)
La tabella seguente descrive i LED di stato del bus di alimentazione TM7 del blocco TM7SPS1A:
LED di stato del bus di alimentazione TM7 |
Descrizione del |
|
---|---|---|
LED 1.1 |
LED 1.2 |
|
OFF |
SPENTO |
Nessuna alimentazione sul bus TM7 oppure è stato rilevato un errore sul bus TM7 |
ACCESO |
ON |
Alimentazione dell'TM7 in un intervallo valido |
La tabella seguente descrive i LED di stato dell'alimentazione del blocco TM7SPS1A:
LED di stato dell'alimentazione |
Descrizione |
|
---|---|---|
LED 2.1 2.1 |
LED 2.2 |
|
SPENTO |
SPENTO |
Nessuna alimentazione oppure alimentazione al di sotto del valore limite inferiore |
ACCESO |
ACCESO |
Alimentazione del blocco di alimentazione in un intervallo valido |