|
RISCHIO DI INCENDIO |
Utilizzare cavi di dimensioni conformi alle classificazioni di tensione e corrente dei canali di I/O e degli alimentatori. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche generali del blocco TM7SPS1A:
Caratteristiche generali |
|
---|---|
Tensione di alimentazione nominale |
24 Vcc |
Campo di alimentazione |
18 - 30 Vcc |
Corrente di ingresso nominale |
750 mA |
Protezione |
Fusibile interno non sostituibile |
Potenza assorbita |
3 W max |
Massa |
190 g (6.7 oz) |
Vedere anche Caratteristiche ambientali.
Nella tabella seguente sono descritte le caratteristiche delle uscite del blocco TM7SPS1A:
Caratteristiche delle uscite |
|
---|---|
Potenza di uscita nominale |
15 W |
Tensione di uscita nominale |
20 Vdc |
Corrente di uscita |
Max 750 mA |
Protezione interna |
Sovraccarico e cortocircuito |
Uscita alimentatore |
5 ms minimo con tensione di ingresso 24 Vcc e corrente di uscita max |
Funzionamento in parallelo |
Sì, protezione con ridondanza durante il funzionamento in parallelo di più PDB |
Funzionamento ridondante |
Sì, se collegato allo stesso alimentatore di ingresso |