Modifica del firmware di Modicon M258 Logic Controller

Introduzione

Gli aggiornamenti del firmware per il Modicon M258 Logic Controller sono disponibili sul sito Internet http://www.schneider-electric.com (in formato .zip).

È possibile modificare il firmware utilizzando la chiavetta USB (con file script compatibile).

NOTA: La modifica del firmware è inoltre possibile tramite Strumenti > Strumenti esterni > Apri Controller Assistant. Consultare EcoStruxure Machine Expert Controller Assistant - Guida utente.

NOTA: Il controller può essere in stato RUN durante il download del firmware.

L'esecuzione di un aggiornamento firmware comporta l'eliminazione del programma applicativo dal dispositivo, compresa l'applicazione di avvio nella memoria flash.

AVVISO

PERDITA DI DATI DELL'APPLICAZIONE

oEseguire un backup del programma applicativo sul disco rigido del PC prima di tentare un aggiornamento del firmware.

oDopo l'aggiornamento corretto del firmware, ripristinare il programma applicativo sul dispositivo.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Le porte di linea seriale del controller sono configurate per il protocollo Machine Expert per impostazione predefinita quando il firmware del controller è nuovo o quando viene aggiornato. Il protocollo Machine Expert non è compatibile con quello di altri protocolli come linea seriale Modbus. Il collegamento di un nuovo controller o l'aggiornamento del firmware di un controller collegato a una linea seriale configurata Modbus attiva può provocare l'interruzione della comunicazione degli altri dispositivi presenti sulla linea seriale. Verificare che il controller non sia collegato a una rete di linea seriale Modbus attiva prima di scaricare per la prima volta un'applicazione valida che abbia le porte interessate configurate correttamente per il protocollo previsto.

AVVISO

INTERRUZIONE DELLE COMUNICAZIONI DELLA LINEA SERIALE

Accertarsi che le porte di linea seriale dell'applicazione siano correttamente configurate per Modbus prima di collegare fisicamente il controller a una rete di linea seriale Modbus funzionante.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Modifica da Gestione chiavetta di memoria USB

Se si disinserisce il dispositivo oppure si verifica un'interruzione di corrente o della comunicazione durante il trasferimento dell'applicazione, è possibile che il dispositivo diventi inoperativo. In caso di interruzione della comunicazione o dell'alimentazione, provare ad eseguire nuovamente il trasferimento. In caso di interruzione dell'alimentazione o della comunicazione durante un aggiornamento firmware o se viene utilizzato un firmware non valido, il dispositivo potrebbe cessare di funzionare. In tal caso, utilizzare un firmware valido e riprovare l'aggiornamento firmware.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

oNon interrompere il trasferimento del programma applicativo o di un cambiamento del firmware una volta iniziato il trasferimento.

oRiprendere il trasferimento se viene interrotto per qualche motivo.

oNon tentare l’attivazione del dispositivo prima del completamento del trasferimento del file.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Passo

Azione

1

Decomprimere il file zip sulla radice della chiavetta USB.

NOTA: La cartella \sys\CMD\ contiene il file di script del download.

2

Alimentazione OFF

3

Inserire la chiavetta di memoria USB nel controller.

4

Alimentazione ON

NOTA: Durante il download, il LED dell'host USB lampeggia in verde e i LED degli altri controller sono spenti.

NOTA: Tutti i LED del controller possono essere spenti (OFF) fino a 4 minuti durante il download. Non interrompere la procedura. Se la chiavetta di memoria USB integra un LED di attività, questo LED lampeggerà durante la procedura ad indicare l'operazione in corso.

5

Attendere il completamento del download (il LED dell'host USB è fisso su ON):

oSe è stato rilevato un errore, il LED dell'host USB è rosso.

oSe il download viene completato correttamente, il LED dell'host USB è verde fisso.

6

Rimuovere la chiavetta di memoria USB.

Se il download è stato completato con successo, il controller si riavvia automaticamente con il nuovo firmware.

NOTA: Se il controller si riavvia con i suoi LED spenti (OFF), ritornare al passo 2.

NOTA: Se si usa esclusivamente la chiavetta USB per aggiornare il firmware o l'applicazione in memoria, è necessario avere preconfigurato e collegato l'ingresso Run/Stop per riavviare il controller dopo il download. Una volta che il download è terminato e che è stata ripristinata l'alimentazione, il controller si trova in stato di arresto (STOP) a patto che le altre condizioni della sequenza di avvio lo permettano.