È possibile configurare due funzioni di generatore di frequenza sul controller.
Aggiunta di una funzione di Generatore di frequenza
Per aggiungere una funzione di generatore di frequenza, procedere nel seguente modo:
|
Passo |
Azione |
|---|---|
|
1 |
Selezionare FreqGen nel Catalogo hardware, trascinarla nella Struttura dispositivi e rilasciarla sui nodi evidenziati. Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere: • Uso del metodo di trascinamento • Uso del Menu contestuale o pulsante Più |
|
2 |
Fare doppio clic su FreqGen e aprire la scheda Configurazione generatore di frequenza. |
|
3 |
Impostare i parametri come mostrato nella tabella sotto. |
|
4 |
Fare doppio clic sul nodo Generatori d'impulsi del controller nella struttura Dispositivi. |
|
5 |
Fare doppio clic sul valore di Funzione Generazione impulsi e selezionare FreqGen. Risultato: vengono visualizzati i parametri di configurazione del generatore di frequenza. |
La funzione Generatore di frequenza ha i seguenti parametri:
|
Parametro |
Valore |
Tipo |
Descrizione |
|
|---|---|---|---|---|
|
Ingresso SYNC |
Posizione |
Disattivato (Valore predefinito) I2 |
BOOL |
Attiva l'ingresso IN_SYNC da utilizzare per la sincronizzazione. |
|
Filtro antirimbalzo |
0.002 (valore predefinito) 0.004 0.012 0,04 0.12 0.4 1,2 4 |
ENUM |
Definisce il valore di filtro IN_SYNC. |
|
|
SYNC EDGE |
Di salita Discesa Entrambi |
ENUM |
Definisce il fronte IN_SYNC sul quale avviene la sincronizzazione. |
|
|
Ingresso EN |
Ubicazione |
Disattivato (Valore predefinito) I4 |
BOOL |
Abilita l'ingresso fisico IN_EN da utilizzare per abilitare la funzionalità. |
|
Filtro antirimbalzo |
0.002 (valore predefinito) 0.004 0.012 0,04 0.12 0.4 1,2 4 |
ENUM |
Definisce il valore di filtro IN_EN. |
|
Sincronizzazione con un evento esterno
Su un fronte di salita dell'ingresso fisico IN_SYNC (con EN_Sync = 1), il ciclo corrente viene interrotto e il FreqGen riavvia un nuovo ciclo.
Questa illustrazione fornisce un diagramma di impulsi per il blocco funzione di generatore di frequenza con l'uso dell'ingresso IN_SYNC: