Interfacce del bus di campo TM7 CANopen
I moduli del bus di campo TM7 sono interfacce CANopen con ingresso o uscita configurabile digitale a 24 Vcc su 8 o 16 canali.
Per maggiori informazioni fare riferimento a Blocchi I/O interfaccia Modicon TM7 CANopen - Guida hardware.
Interfacce del bus di campo Modicon TM7 CANopen
La tabella seguente mostra le interfacce del bus di campo TM7 CANopen:
Codice prodotto |
Numero di canali |
Tensione/Corrente |
Tipo di comunicazione |
Tipo di morsettiera |
---|---|---|---|---|
TM7NCOM08B |
8 ingressi 8 uscite |
24 Vcc / 4 mA 24 Vcc / 500 mA |
CANopen |
Connettore M8 |
TM7NCOM16A |
16 ingressi 16 uscite |
24 Vcc / 4 mA 24 Vcc / 500 mA |
CANopen |
Connettore M8 |
TM7NCOM16B |
16 ingressi 16 uscite |
24 Vcc / 4 mA 24 Vcc / 500 mA |
CANopen |
Connettore M12 |