Montaggio di un M262 Logic/Motion Controller sulla superficie di un pannello
Installazione del kit di montaggio su pannello
Inserire le fascette di montaggio TMAM3 negli slot sopra il M262 Logic/Motion Controller:
L'illustrazione seguente mostra i fori di montaggio per il M262 Logic/Motion Controller:
Verificare che il pannello di installazione o la superficie dell'armadio sia in piano (tolleranza di planarità: 0,5 mm (0.019 in)), in buone condizioni e non presenti bordi seghettatti.
Montaggio del M262 Logic/Motion Controller su un pannello metallico
Se si monta il controller su un pannello metallico orizzontale, utilizzare viti a testa piatta.