Aggiunta di un encoder

Introduzione

Per poter utilizzare l'interfaccia encoder, il Modicon M262 Logic/Motion Controller dispone di un'interfaccia encoder hardware specifica che può supportare:

oEncoder incrementale

oEncoder SSI

Per ulteriori informazioni sui blocchi funzione utilizzabili, vedere Modicon M262 Logic/Motion Controller - Guida della libreria Encoder.

Aggiunta di un encoder

Per aggiungere un encoder nel controller, selezionare l'encoder nel Catalogo hardware. Selezionarlo e trascinarlo nella struttura Dispositivi su uno dei nodi evidenziati.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:

• Uso del metodo di trascinamento

• Uso del Menu contestuale o pulsante Più

Configurazione encoder incrementale

Per configurare l'encoder incrementale, fare doppio clic sul nodo encoder nella Struttura dispositivi.

Questa tabella descrive i parametri di configurazione dell'encoder incrementale:

Parametro

Tipo

Valore

Val. predefinito

Unità

Descrizione

Alimentatore

Selezione della tensione

BYTE Enum

Nessuno

5 V

24 V

Nessuno

Monitoraggio alimentazione

BYTE Enum

Attivato

Disattivato

Disattivato

Abilita il monitoraggio dell'alimentazione

Informazioni generali

Modalità ingresso

BYTE Enum

Quadratura normale x 1

Quadratura normale x 2

Quadratura normale X 4

Quadratura inversa X 1

Quadratura inversa X 2

Quadratura inversa X 4

Quadratura normale x 1

Selezionare l'intervallo di misura periodo

Ingressi di conteggio

Ingresso A

Filtro

BYTE Enum

0.000

0,001

0,002

0,005

0,05

0,01

0,08

0,5

1

4

12

0,002

ms

Impostare il valore del filtro per ridurre l'effetto rimbalzo sull'ingresso

Ingresso B

Filtro

BYTE Enum

0

0,002

ms

Impostare il valore del filtro per ridurre l'effetto rimbalzo sull'ingresso

Ingresso di preimpostazione

Ingresso Z

Filtro

BYTE Enum

0.000

0,001

0,002

0,005

0,05

0,01

0,08

0,5

1

4

12

0,002

ms

Impostare il valore del filtro per ridurre l'effetto rimbalzo sull'ingresso

Configurazione encoder SSI

Per configurare l'encoder Encoder SSI, fare doppio clic sul nodo dell'encoder nella Struttura dispositivi.

Questa tabella descrive i parametri di configurazione dell'encoder SSI:

Parametro

Tipo

Valore

Val. predefinito

Unità

Descrizione

Alimentatore

Selezione della tensione

BYTE Enum

Nessuno

5 V

24 V

Nessuno

Monitoraggio alimentazione

BYTE Enum

Disabled

Disattivato

Abilita il monitoraggio dell'alimentazione

Synchronous Serial Interface (SSI)

Velocità di trasmissione

BYTE Enum

100

250

500

250

KHz

Seleziona la velocità della trasmissione dati

Numero di bit per frame

USINT (8...64)

8

8

Impostare il numero di bit per frame (intestazione + bit di dati + stato + parità)

Numero di bit di dati

USINT (8...32)

8

8

Impostare il numero di bit per contare i giri + i bit per contare i punti per giro

Numero di bit di dati / giri

USINT (8...16)

8

8

Impostare il numero di bit di dati per contare i punti per giro

Numero di bit di stato

USINT (0...4)

0

0

Imposta il numero di bit da riservare per lo stato

Parità

BYTE Enum

Nessuno

Nessuno

Seleziona la parità

Riduzione risoluzione

USINT (0...17)

0

0

Impostare il codice di risoluzione

Codifica binaria

BYTE Enum

Binario

Binario

Seleziona la modalità di codifica binaria

Funzioni di movimento

 Si possono configurare elementi specifici, esclusivamente per le applicazioni di movimento. Per informazioni più dettagliate, vedere la scheda Funzioni di movimento.