Aggiornamento del firmware

 

Introduzione

L'aggiornamento del firmware del controller è possibile mediante:

oUna SD card con un file script compatibile.

oIl blocco funzione Controller Assistant.

L'aggiornamento dei firmware TM3 e TMS è possibile utilizzando una SD card con un file di script compatibile.

L'esecuzione di un aggiornamento firmware comporta l'eliminazione del programma applicativo dal dispositivo, compresa l'applicazione di avvio nella memoria flash.

Per ulteriori informazioni sull'aggiornamento del firmware e la creazione di un nuovo disco flash con il firmware, fare riferimento a Impostazioni di progetto - Aggiornamento firmware e Organizzazione della memoria flash.

Contenuto di questo capitolo

Questo capitolo contiene le seguenti sottosezioni:

oAggiornamento del firmware del controller mediante SD Card

oAggiornamento del firmware del controller mediante Controller Assistant

oAggiornamento del firmware dei moduli di espansione TM3

oAggiornamento del firmware dei moduli di espansione TMS