TMS Configurazione dei moduli di espansione
Modicon M262 Logic/Motion Controller supporta i moduli di espansione di comunicazione .TMS
I moduli di espansione TMS vanno collegati sul lato sinistro del controller e sono dedicati alla comunicazione Ethernet e CANopen ad alta velocità. È possibile configurare i moduli di espansione TMS nella EcoStruxure Machine Expert struttura Dispositivi.
NOTA: Il modulo di espansione TMSES4 non è uno switch Ethernet standalone.
Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei moduli di espansione TMS, fare riferimento a Configurazione dei moduli di espansione TMS - Guida alla programmazione.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric. oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Aggiunta di un modulo di espansione
Per aggiungere un modulo di espansione al controller, selezionare il modulo di espansione nel Catalogo hardware , trascinarlo nella Struttura dispositivi, su uno dei nodi evidenziati.
Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:
• Uso del metodo di trascinamento
• Uso del Menu contestuale o pulsante Più
Compatibilità dei moduli di espansione della comunicazione TMS
È possibile collegare fino a 3 moduli TMS al controller (3 moduli TMSES4 o 2 moduli TMSES4 e un modulo TMSCO1).