Configurazione dei moduli di espansione Configurazione dei moduli di espansione TM3

Introduzione

Il Modicon M262 Logic/Motion Controller supporta i seguenti moduli di espansione:

oTM3 moduli di espansione:

oModuli di I/O digitali

oModuli di I/O analogici

oModuli di I/O Expert

oModuli Safety

oModuli trasmettitori e ricevitori

Per ulteriori informazioni sulla configurazione dei moduli di espansione TM3, fare riferimento a TM3 - Configurazione dei moduli di espansione - Guida alla programmazione.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.

oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Aggiunta di un modulo di espansione

Per aggiungere un modulo di espansione al controller, selezionare il modulo di espansione nel Catalogo hardware, trascinarlo nella Struttura dispositivi, su uno dei nodi evidenziati.

Per maggiori informazioni sull'aggiunta di un dispositivo nel progetto, vedere:

• Uso del metodo di trascinamento

• Uso del Menu contestuale o pulsante Più