Innanzi tutto, creare un nuovo progetto o aprire un progetto esistente nel software EcoStruxure Machine Expert.
Vedere EcoStruxure Machine Expert - Guida alla programmazione per informazioni su come:
oAggiungere un controller al progetto
oAggiungere moduli di espansione nel controller
oSostituire un controller esistente
oConvertire un controller in un dispositivo diverso ma compatibile
La struttura dei Dispositivi presenta una vista strutturata della configurazione hardware corrente. Quando si aggiunge un controller al progetto, vengono aggiunti un dato numero di nodi ai Dispositivi, dipende dalle funzioni fornite dal controller.
Elemento |
Usa per configurare... |
---|---|
Machine Assistant |
Rilevamento e configurazione dei dispositivi |
DI |
Ingressi digitali integrati del controller |
DQ |
Uscite digitali integrate del controller |
ENCODER |
Interfaccia incrementale o SSI Encoder del controller |
IO_Bus |
Moduli di espansione collegati al controller |
COM_Bus |
Moduli di comunicazione collegati al controller |
Ethernet_1 |
Comunicazione Ethernet dedicata al bus di movimento Sercos sui TM262M•, dedicati ai dispositivi su TM262L•. |
Ethernet_2 |
Comunicazione Ethernet integrata |
Linea_seriale |
Interfaccia di comunicazione linea seriale |
La struttura Applicazioni consente di gestire applicazioni specifiche del progetto, applicazioni globali, POU e task.
La struttura dei tool consente di configurare la parte HMI del progetto e di gestire le librerie.
La struttura dei Dispositivi consente di:
oConfigurare la parte HMI del progetto.
oAccesso allo strumento Gestore libreria.
oAccesso allo strumento Registro messaggi.