Programmazione del client OPC UA

Panoramica

La funzionalità client OPC UA è fornita nella libreria OpcUaHandling.

Tale libreria contiene i blocchi funzione standard IEC 61131-3 da includere nell'applicazione in uso:

G-SE-0079988.1.gif-high.gif

 

 

I blocchi funzione consentono di:

oleggere/scrivere più elementi dati

oeseguire diagnostica

Sono supportati i seguenti blocchi funzione:

oUA_Connect

oUA_Disconnect

oUA_NamespaceGetIndexList

oUA_NodeGetHandleList

oUA_NodeReleaseHandleList

oUA_readlist

oUA_Writelist

oUA_ConnectionGetStatus

oUA_NodeGetInformation

Per informazioni, consultare la Guida della libreria OpcUaHandling.

Esempio: gestione di un elenco di lettura/scrittura

Gli scambi di dati tra un'applicazione client OPC UA e i server remoti sono definiti dallo standard IEC 61131-3.

Questa illustrazione mostra i blocchi funzione utilizzati per leggere e scrivere gli elementi di dati gestiti da un server OPC UA remoto:

G-SE-0079586.1.gif-high.gif