Panoramica del server OPC UA

Panoramica

Il server OPC Unified Architecture (server OPC UA) consente a M262 Logic/Motion Controller di scambiare i dati con client OPC UA. Server e client comunicano attraverso sessioni.

Gli elementi monitorati dei dati (denominati anche simboli) da condividere da parte del server OPC UA vengono selezionati manualmente da un elenco di variabili IEC utilizzate nell'applicazione.

OPC UA utilizza un modello di sottoscrizione; i client si sottoscrivono a simboli. Il server OPC UA legge i valori dei simboli dai dispositivi a una velocità di campionamento fissa, posiziona i dati in una coda, quindi li invia ai client come notifiche a un intervallo di pubblicazione regolare. L'intervallo di campionamento può essere minore di quello di pubblicazione, in tale caso le notifiche possono essere accodate fino allo scadere dell'intervallo di pubblicazione.

I simboli che non hanno cambiato valore dal campionamento precedente non vengono ripubblicati. Al contrario, il server OPC UA invia messaggi KeepAlive regolari per indicare al client che la connessione è sempre attiva.

Autorizzazioni di accesso di utente e gruppo

L'accesso al server OPC UA è controllato da autorizzazioni utente. Consultare Utenti e gruppi in EcoStruxure Machine Expert - Guida di programmazione.

Servizi OPC UA

La tabella seguente descrive i servizi OPC UA supportati:

Servizio OPC UA

Descrizione

Modello spazio indirizzi

Servizi sessione

Servizi attributo

Servizi elemento monitorato

Elementi in coda

Servizi di sottoscrizione

Metodo di pubblicazione