Monitoraggio dell'applicazione di sicurezza in Logic Builder
È possibile utilizzare gli editor oggetto dei dispositivi interessati per visualizzare i valori online degli oggetti del dispositivo mentre Logic Builder è collegato al Logic/Motion Controller in esecuzione.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare Online > Login, oppure fare clic sul comando Login nella barra degli strumenti principale o premere Alt + F8. |
2 |
Se l'applicazione non è in esecuzione, avviarla selezionando il comando Debug > Start o premendo F5. |
3 |
Fare doppio clic sul nodo Safety_PLC nella struttura Dispositivi. |
4 |
Fare clic sulla scheda Parametri Schneider Electric Sercos III per visualizzare i valori online degli oggetti del SLC nella colonna Valore corrente. |
5 |
Espandere il gruppo di parametri desiderato nella griglia, ad esempio, SlcProjectInformation o SlcProjectStatus e così via. |
6 |
Eseguire i passi da 1 a 4 correttamente per i moduli I/O di sicurezza e standard TM5/TM7 per visualizzare i relativi valori degli oggetti. |
Le informazioni su SLC possono essere inoltre visualizzate nella finestra di dialogo SafePLC Info. È possibile aprire questa finestra di dialogo dalla finestra di controllo SafePLC in Machine Expert - Safety.
NOTA: il ProjectTime visualizzato in Logic Builder può variare dal tempo visualizzato nella finestra di dialogo SafePLC Info in Machine Expert - Safety. Per informazioni, vedere la sezione Note specifiche del sistema.
Editor di mapping online - Visualizzazione valori delle variabili
È possibile utilizzare gli editor di mapping del SLC e i moduli I/O interessati per visualizzare i valori online di variabili e segnali mentre Logic Builder è collegato al Logic/Motion Controller in esecuzione.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Selezionare Online > Login, oppure fare clic sul comando Login nella barra degli strumenti principale o premere Alt + F8. |
2 |
Se l'applicazione non è in esecuzione, avviarla selezionando il comando Debug > Start o premendo F5. |
3 |
Fare doppio clic sul nodo Safety_PLC nella struttura Dispositivi. |
4 |
Fare clic sulla scheda Assegnazione I/O Schneider Electric Sercos III per visualizzare i valori online dei segnali nella colonna Valori correnti. |
5 |
Espandere il gruppo di parametri desiderato nella griglia, ad esempio, SLC2LMC_BOOL. |
6 |
Eseguire i passi da 1 a 4 correttamente per i moduli I/O di sicurezza e standard TM5/TM7 per visualizzare i relativi valori di variabile/segnale. |
SafeLogger in EcoStruxure Machine Expert raccoglie i messaggi generati dagli oggetti di sistema di sicurezza (messaggi openSafety) e li trasferisce sul bus Sercos. Tali messaggi forniscono informazioni diagnostiche utilizzabili per la risoluzione dei problemi. In SafeLogger, i messaggi sono visualizzati con un timestamp. Sono fornite funzioni corrispondenti di gestione dei messaggi.
Per informazioni sulle voci di SafeLogger, vedere la sezione Note specifiche del sistema.
I messaggi sono classificati in base a tre tipi:
oMessaggi informativi, ad esempio, informazioni di stato
oMessaggi di allarme (giallo)
oMessaggi di errore (rosso)
Per informazioni dettagliate su SafeLogger, la relativa configurazione e la gestione dei messaggi, vedere SafeLogger - Guida dell'utente.
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Fare doppio clic sul Logic/Motion Controller nella struttura Dispositivi. |
2 |
Fare clic sulla scheda SafeLogger nell'area dell'editor. |
Voci di SafeLogger unite al GlobalLogger
Le voci visualizzate in SafeLogger possono essere unite nel GlobalLogger. Se non è disponibile alcun GlobalLogger, procedere come indicato di seguito:
Passo |
Azione |
---|---|
1 |
Nella struttura Dispositivi, fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo MyController e selezionare Add object > GlobalLogger dal menu contestuale. |
2 |
Immettere un nome per il nuovo GlobalLogger e fare clic su Add. Risultato: il nuovo registro viene inserito nel nodo MyController e aperto nell'area dell'editor. |
3 |
Nella finestra GlobalLogger, fare clic sul comando Get messages from Logger e selezionare la casella di controllo Safe Logger per includerne le voci nel Logger globale. |
Leggere le note seguenti relative alle voci nel SafeLogger quando utilizzato nell'architettura specifica di un Logic/Motion Controller con Sicurezza integrata:
oTimestamp differenti: i timestamp visualizzati in Logic Builder (ad esempio, nel SafeLogger o per il parametro ProjectTime in Parametri Schneider Electric Sercos III del SLC) possono differire dai timestamp visualizzati in Machine Expert - Safety (ad esempio, nella finestra di dialogo SafePLC Info o Informazioni progetto).
Il motivo è che i tool possono utilizzare diverse basi temporali. Machine Expert - Safety converte sempre i timestamp nell'ora locale mentre il SafeLogger utilizza l'impostazione nell'editor Servizi per il Logic/Motion Controller. (L'impostazione dell'ora è scritta negli slave durante la fase di attivazione Sercos.) Per informazioni, vedere il capitolo Servizi (M262 Logic/Motion Controller - Guida alla programmazione). Negli editor oggetto, sono sempre visualizzati i timestamp basati su UTC.
oCRC di progetto differenti: il parametro ProjectCRC viene visualizzato come valore decimale nell'editor oggetto del SLC (Logic Builder) e possibilmente come valore esadecimale in Machine Expert - Safety. Il formato utilizzato in Logic Builder può essere definito tramite il menu contestuale Modalità di visualizzazione della pagina di visualizzazione VIS_SlcRemotController (in modalità online).
oID stazione topologica: nel SafeLogger, l'ID stazione è visualizzato come percorso topologico. TopoAdr: 1 identifica il primo nodo slave nel Sercos Master. Il nodo stesso, ad esempio, il SLC o un accoppiatore del bus, ha StructureInstance: 0. I moduli I/O TM5/TM7 nell'accoppiatore del bus seguono con un StructureInstance > 0.