Diagnostica del master Sercos

Diagnostica mediante i LED Sercos

Il LED S3 fornisce informazioni sulla diagnostica correlata a Sercos.

G-SE-0077017.1.gif-high.gif

 

 

Colore LED

Descrizione

G-SE-0056591.1.gif-high.gif

 

 

Spento

Stato NRT (nessuna comunicazione Sercos)

G-SE-0056595.1.gif-high.gif

 

 

Arancione

La fase di comunicazione è CP0, CP1, CP2 o CP3

G-SE-0056592.1.gif-high.gif

 

 

Verde

La fase di comunicazione è CP4

G-SE-0056597.1.gif-high.gif

 

 

Rosso

Errore stato

Conferma degli errori rilevati

Se viene rilevato un errore, è necessario rimuoverne la causa. Dopodiché, utilizzare il parametro DesiredPhase del gruppo parametri SercosPhaseChanger per impostare il master sullo stato di comunicazione NRT e quindi nuovamente sulla fase di comunicazione necessaria.

Diagnostica mediante parametri

Utilizzare il parametro IDN S-0-0390 (Diagnostic Number) per leggere le informazioni di diagnostica dagli slave Sercos.

Ulteriori informazioni in Logger

Il CODESYS Logger e il Message Logger forniscono ulteriori messaggi. Per maggiori informazioni relative alla risoluzione di problemi, alla messa in servizio e alla diagnosi vedere le voci logger.