Parametri del master - Gruppo SercosPhaseChanger

Panoramica

La macchina di stato di comunicazione Sercos utilizza lo stato di comunicazione NRT (non in tempo reale) e cinque fasi di comunicazione (CP) da CP0 a CP4. Per informazioni dettagliate, vedere il capitolo Macchina di stato di comunicazione Sercos e fasi di comunicazione.

Parameter ActualState

Modificabile offline

No

Modificabile online

No

Tracciabile

Con questo parametro, è possibile leggere lo stato del master Sercos.

Il parametro fornisce i seguenti valori:

Valore

Descrizione

NRT / -1 (valore predefinito)

Il master Sercos è in stato NRT. Quando si trova in stato NRT, le comunicazioni Sercos sono disabilitate.

Phase 0 / 0

Il master Sercos è nella fase di comunicazione CP0.

Phase 1 / 1

Il master Sercos è nella fase di comunicazione CP1.

Phase 2 / 2

Il master Sercos è nella fase di comunicazione CP2.

Phase 3 / 3

Il master Sercos è nella fase di comunicazione CP3.

Phase 4 / 4

Il master Sercos è nella fase di comunicazione CP4.

PhaseInit / 10

Il master Sercos è in stato PhaseInit.

PhaseError / 11

Il master Sercos è in stato PhaseError.

Parameter DesiredPhase

Modificabile offline

Modificabile online

Tracciabile

Con questo parametro, è possibile impostare il master Sercos nello stato NRT o in una fase di comunicazione. Per ulteriori informazioni, vedere il capitolo Macchina di stato di comunicazione Sercos e fasi di comunicazione e il capitolo Messa in servizio.

Il parametro fornisce i seguenti valori:

Valore

Descrizione

NRT / -1

Imposta il master Sercos nello stato NRT. Quando si trova in stato NRT, le comunicazioni Sercos sono disabilitate.

Phase 0 / 0

Imposta il master Sercos nella fase di comunicazione CP0.

Phase 1 / 1

Imposta il master Sercos nella fase di comunicazione CP1.

Phase 2 / 2

Imposta il master Sercos nella fase di comunicazione CP2.

Phase 3 / 3

Imposta il master Sercos nella fase di comunicazione CP3.

Phase 4 / 4 (valore predefinito)

Imposta il master Sercos nella fase di comunicazione CP4.