Telegramma Sercos

Telegramma Sercos e Frame Ethernet

I telegrammi Sercos III sono conformi al formato frame MAC (Media Access Control) secondo IEEE 802.3 e ISO/IEC 8802-3:

G-SE-0077059.1.gif-high.gif

 

SFD   Limitatore di avvio frame

FCS   Sequenza di controllo frame, un valore CRC generato dal master e verificato dagli slave per accertare l’integrità del frame

IFG   Intervallo tra frame, tempo intercorso tra due frame

L'indirizzo di destinazione è l'indirizzo broadcast definito per i telegrammi Ethernet, in modo tale che il frame venga trasmesso a ciascun dispositivo sulla rete.

L'indirizzo sorgente è l'indirizzo MAC del master.

EtherType è un valore univoco assegnato a Sercos (88CD hex).

Sercos suddivide il campo payload del frame Ethernet nell’intestazione Sercos (S3H) (6 byte) e nel campo dati Sercos, con dimensione massima di 1494 byte. L’intestazione e il campo dati contengono i dati Sercos del frame.

Intestazione Sercos

La figura che segue presenta l’intestazione Sercos:

G-SE-0077060.1.gif-high.gif

 

 

L’intestazione Sercos contiene i seguenti dati:

oTipo di telegramma (MDT o AT)

oFase di comunicazione (CP) Sercos

oCRC

L’intestazione di MDT10 contiene gli MST con il segnale sincronizzato.

Campo dati Sercos

La figura che segue presenta il campo dati Sercos:

G-SE-0077061.1.gif-high.gif

 

 

Il campo dati Sercos contiene i seguenti dati:

oCampo hot-plug (solo per MDT10 e AT0)

Questo campo viene utilizzato per l’aggiunta di nuovi slave al bus in modalità hot-plug (non supportata dal Modicon M262 Motion Controller.

oFunzione estesa (solo per MDT)

Il campo contiene informazioni di sincronizzazione speciali.

oCanale di servizio (SVC)

L’SVC viene utilizzato dal master per leggere e scrivere i valori dei parametri Sercos (IDN) di uno slave o per eseguire comandi di procedura (per maggiori dettagli, vedere il capitolo Parametri Sercos). Ciascuno slave ha il proprio canale SVC assegnato dal master tramite un offset nel telegramma. La comunicazione SVC è una comunicazione non ciclica attraverso il Canale in tempo reale (RTC).

oDati tempo reale (RTD)

Sercos utilizza due tipi di dati tempo reale:

oI cosiddetti controlli dispositivo

Sercos utilizza due tipi di controlli dispositivo: C-DEV con informazioni di controllo e S-DEV con informazioni di stato.

oLe cosiddette connessioni

Le connessioni sono dati dell'applicazione, quali valori di consegna/destinazione nell’MDT e valori effettivi nell’AT. Questi dati vengono trasmessi dalla comunicazione ciclica.