TM3_BUS_W: variabili di sistema del bus TM3

Struttura delle variabili

Questa tabella descrive i parametri della TM3_BUS_W variabile di sistema (tipo TM3_BUS_W_STRUCT):

Nome var

Tipo

Commento

q_wIOBusErrPassiv

TM3_BUS_W_IOBUSERRMOD

Quando impostato a ERR_ACTIVE (valore predefinito), gli errori del bus rilevati sui moduli di espansione TM3 arrestano tutti gli scambi di I/O.

Quando impostato a ERR_PASSIVE, si utilizza la gestione errori degli I/O passiva: il controller cerca di continuare gli scambi del bus di dati.

q_wIOBusRestart

TM3_BUS_W_IOBUSINIT

Quando impostato a 1, riavvia il bus di espansione degli I/O. Necessario solo quando q_wIOBusErrPassiv è impostato a ERR_ACTIVE e almeno un bit di TM3_MODULE_R[i] .i_wModuleState è impostato a TM3_BUS_ERROR.

Per maggiori informazioni, fare riferimento a Descrizione generale per la configurazione degli I/O.