FB_ControlClone: clonazione del controller
Descrizione del blocco funzione
La clonazione è possibile tramite SD card o Controller Assistant. Quando le autorizzazioni utente sono attivate, la funzione di clonazione non è consentita e il blocco funzione consente tale funzionalità una volta alla successiva accensione del controller.
NOTA: È possibile scegliere se utilizzare le autorizzazioni utente incluse nel clone nella pagina Gestione clone del server Web.
Questa tabella mostra come impostare il blocco funzione e i diritti utente:
Impostazione blocco funzione |
Quando i diritti utente sono attivati |
Quando i diritti utente sono disattivati |
---|---|---|
xEnable = 1 |
Clonazione consentita |
Clonazione ancora consentita |
xEnable = 0 |
Clonazione non consentita |
Clonazione non consentita |
Anche la lettura dal controller con Controller Assistant è influenzata da FB_ControlClone.
Nome della libreria: PLCSystemBase
Spazio dei nomi: PLCSystemBase
Per la rappresentazione generale in linguaggio IL o ST, fare riferimento al capitolo Rappresentazione di funzioni e blocchi funzione.
Descrizione delle variabili di I/O
La seguente tabella descrive le variabili di ingresso:
Ingresso |
Tipo |
Commento |
---|---|---|
xEnable |
BOOL |
Se TRUE, abilita una volta la funzionalità di clonazione. Se FALSE, disabilita la funzionalità di clonazione. |
La tabella seguente descrive le variabili di uscita:
Uscita |
Tipo |
Commento |
---|---|---|
xError |
BOOL |
TRUE indica che è stato rilevato un errore e che il blocco funzione ha interrotto l'azione. |