LinkNumber: numero porta di comunicazione

Descrizione tipo enumerato

Il tipo di dati enumerato LinkNumber è un elenco delle porte di comunicazione disponibili. Contiene questi valori:

Enumeratore

Valore (hex)

Descrizione

USBConsole

00

Porta USB non disponibile per gli scambi di comunicazioni

COM1

01

COM 1 seriale (collegamento seriale integrato)

COM2

02

COM 2 seriale

EthEmbed and TM4ES4

03

Collegamento Ethernet integrato e moduli di espansione TM4ES4

CANEmbed

04

Collegamento CANopen integrato

COM3

05

COM 3 seriale

Se è installato un modulo PCI seriale, il collegamento del modulo PCI seriale è COM2, indipenden­temente dagli slot PCI fisici utilizzati.

Se sono installati due moduli PCI seriali, il modulo PCI seriale installato negli slot PCI sul lato sinistro è COM2 e il modulo PCI seriale installato negli slot PCI sul lato destro è COM3.