SINGLE_WRITESINGLE_WRITE: scrittura di un solo registro in un dispositivo Modbus

Descrizione della funzione

Il blocco funzione SINGLE_WRITE scrive un singolo registro interno su un dispositivo Modbus esterno.

Rappresentazione grafica

G-SE-0001587.1.gif-high.gif

 

 

SINGLE_WRITE - Descrizione specifica del parametro

Ingresso

Tipo

Commento

ObjType

ObjectType

ObjType descrive il tipo di oggetto(i) da scrivere (solo MW).

FirstObject

DINT

FirstObject è l'indice dell'oggetto da scrivere.

theWord

WORD

questo ingresso contiene il valore da scrivere.

I parametri di ingresso e di uscita comuni a tutti i blocchi funzionali della libreria PLCCommuni­cation sono descritti in altre sezioni.

Esempio

Questo esempio mostra l'implementazione del blocco funzione SINGLE_WRITE in combinazione con il blocco funzione ADDM per scrivere un singolo registro all'indirizzo 11 di uno slave Modbus. Lo slave Modbus è specificato con indirizzo 8 e deve essere accessibile tramite l'interfaccia seriale 1. Il presupposto è che Modbus Manager sia configurato come master nell'interfaccia di linea seriale 1.

G-SE-0002103.2.gif-high.gif