Connettori e assegnazione dei connettori per motori con connessioni a due cavi.
Panoramica generale dei collegamenti |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH3040 |
SH3055 |
SH3070 |
SH3100 |
||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
![]()
|
||||||||
SH31401, SH31402 |
SH31403, SH31404 |
SH3205 |
|||||||||
![]()
|
![]()
|
![]()
|
|||||||||
CN1 Connessione motore CN2 Connessione encoder |
Connettore motore per il collegamento delle fasi motore e del freno d'arresto.
Y-TEC |
M23 |
M40 |
![]()
|
![]()
|
![]()
|
I circuiti del freno d'arresto e del sensore di temperatura sono conformi ai requisiti PELV.
Pin |
Significato |
Cavi accessori Colore del filo e numero del filo |
---|---|---|
U |
Fase U del motore |
BK L1 o BK 1 |
V |
Fase V del motore |
BK L2 o BK 2 |
W |
Fase W del motore |
BK L3 o BK 3 |
PE |
Conduttore di protezione |
GN/YE |
+ |
Tensione di alimentazione del freno d'arresto 24 Vcc |
WH o BK 8 |
- |
Potenziale di riferimento del freno d'arresto 0 Vcc |
GY o BK 7 |
T1 |
Sensore di temperatura + |
BK 6 |
T2 |
Sensore di temperatura - |
BK 5 |
SHLD |
Schermo (su corpo del connettore) |
|
Connettore encoder per il collegamento dell'encoder SinCos (Single-Turn e Multi-Turn)
I circuiti sono conformi ai requisiti PELV.
Pin |
Segnale |
Significato |
Coppia(1) |
Cavi accessori Colore del conduttore |
---|---|---|---|---|
1 |
COS_OUT |
Segnale coseno |
2 |
GN |
2 |
REFCOS_OUT |
Riferimento per segnale coseno, 2,5 V |
2 |
YE |
3 |
SIN_OUT |
Segnale seno |
1 |
WH |
4 |
REFSIN_OUT |
Riferimento per il segnale seno, 2,5V |
1 |
BN |
5 |
DATA+ |
Ricezione dati, trasmissione dati |
3 |
GY |
6 |
DATA- |
Dati ricevuti e dati di trasmissione, invertiti |
3 |
PK |
7 |
ENC+10V |
Tensione di alimentazione 7...12 V |
4 |
RD |
8 |
ENC_0V |
Potenziale di riferimento(2) |
4 |
BL |
|
SHLD |
Schermo (su corpo del connettore) |
|
|
(1) Le coppie del segnale devono essere intrecciate (2) La connessione ENC_0V della tensione di alimentazione non è collegata alla carcassa dell'encoder. |
Connettore encoder per il collegamento dell'encoder SinCos (Single-Turn e Multi-Turn)
I circuiti sono conformi ai requisiti PELV.
Pin |
Segnale |
Significato |
Cavi accessori Colore del conduttore |
---|---|---|---|
1 |
REFCOS_OUT |
Riferimento per il segnale coseno, 2,5V |
YE |
2 |
DATA+ |
Ricezione dati, trasmissione dati |
GY |
5 |
SIN_OUT |
Segnale seno |
BN |
6 |
REFSIN_OUT |
Riferimento per il segnale seno, 2,5V |
WH |
7 |
DATA- |
Dati ricevuti e dati di trasmissione, invertiti |
PK |
8 |
COS_OUT |
Segnale coseno |
GN |
10 |
ENC_0V |
Potenziale di riferimento(1) |
BL |
12 |
ENC+10V |
Tensione di alimentazione 7...12 V |
RD |
|
SHLD |
Schermo (su corpo del connettore) |
|
(1) La connessione ENC_0V della tensione di alimentazione non è collegata alla carcassa dell'encoder. |
|