ET_SnmpRequest

Panoramica

Tipo:

Enumerazione

Disponibile a partire da:

V1.0.0.0

Descrizione

L'enumerazione ET_SnmpRequest definisce il tipo di richieste(Protocol Data Units - PDU) che possono essere eseguite dal blocco funzione FB_SnmpManager tramite i_etRequest.

Elementi dell'enumerazione

Nome

Tipo di dati

Valore

Descrizione

NoCommand

BYTE

0

Nessun tipo di richiesta definita.

Stato iniziale e valore predefinito.

GetRequest

BYTE

1

Le richieste GET chiedono ad un agente il valore referenziato dall'OID.

SetRequest

BYTE

4

Le richieste SET impostano un valore referenziato da un OID su un agente.

Utilizzato da

oFB_SnmpManager