Caratteristiche del modulo TM2AMM6HT
Questa sezione descrive le caratteristiche elettriche e di I/O del modulo TM2AMM6HT.
|
SOVRACCARICO DI CORRENTE E RISCHIO DI INCENDIO |
Selezionare e installare un filo con la sezione appropriata atta a supportare i valori nominali di corrente dei canali di I/O. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni. |
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARATO |
Non superare i valori nominali specificati in questo capitolo. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |
Gli schemi seguenti indicano le dimensioni del modulo di I/O analogico TM2AMM6HT.
NOTA: * 8,5 mm (0.33 in) con il blocco a scatto estratto.
Caratteristiche generali del TM2AMM6HT
Tensione di alimentazione nominale |
24 VDC |
Intervallo alimentazione |
19,2 - 30 VDC inclusa ondulazione |
Durata di vita del connettore per numero di inserimenti/rimozioni |
100 volte, minimo |
Assorbimento interno di corrente 5 VDC |
60 mA |
Assorbimento interno di corrente 24 VDC |
0 mA |
Assorbimento esterno di corrente 24 VDC |
80 mA |
Peso |
85 g (85,05 g) |
Caratteristiche ingresso del TM2AMM6HT
Caratteristica |
Ingresso tensione |
Ingresso corrente |
---|---|---|
Campo d'ingresso |
0 - 10 VDC |
4 - 20 mA |
Impedenza d'ingresso |
1 MΩ min |
< 250 Ω |
Durata campionamento |
64 ms max |
|
Filtraggio |
È possibile regolare tramite software il tempo di acquisizione per ogni canale da 16 ms a 64 ms. |
|
Tempo trasferimento sistema ingresso totale |
4 x 64 ms + 1 tempo scansione(1) |
|
Tipo di ingresso |
Non differenziale |
|
Modalità operativa |
Autoscansione |
|
Modalità conversione |
ΣΔ tipo ADC |
|
Tolleranza ingresso - deviazione massima a 25°C (77°F) |
±0,5 % di fondo scala |
|
Tolleranza ingresso - variazione temperatura |
±0.015 % di fondo scala/°C |
|
Deviazione ingresso - ripetibile dopo il tempo di stabilizzazione |
±0,5 % di fondo scala |
|
Tolleranza ingresso - non lineare |
±0,4 % di fondo scala |
|
Tolleranza ingresso - deviazione massima |
±1 % di fondo scala |
|
Risoluzione |
12 bit (4096 incrementi) |
|
Valore ingresso di LSB |
2.5 mV |
4,8 μA |
Tipo di dati nel programma applicativo |
Da 0 a 4095 Scalabile da -32768 a 32767 (2) |
|
Rilevamento dati ingresso fuori intervallo |
Sì3 |
|
Protezione ingresso |
Da polarità inversa e cortocircuito |
|
Resistenza ai rumori - deviazione temporanea massima durante i disturbi |
±2 % di fondo scala |
|
Resistenza ai rumori - cavo |
Sono necessari cavi schermati a coppia intrecciata |
|
Resistenza ai rumori - diafonia |
1 LSB max |
|
Isolamento tra ingressi |
Nessuno |
|
Isolamento tra ingressi e uscite, tra ingressi e alimentazione esterna |
800 VAC tra ingressi e uscite, tra canali e PSU |
|
Isolamento tra ingressi, alimentazione e circuiti logici interni |
Fotoaccoppiatore tra ingresso e circuito interno (1500 VAC) |
|
Sovraccarico massimo continuo consentito (senza danni) |
30 VDC |
40 mA |
Selezione del tipo di segnale di ingresso analogico |
Scegliere i tipi di corrente e tensione mediante software di programmazione |
|
Taratura o verifica per il mantenimento della precisione nominale |
Circa 10 anni |
NOTA:
1.Tempo trasferimento sistema ingresso totale = durata campionamento x numero canali attivi + 1 tempo scansione.
2.I dati 12 bit (0- 4095) elaborati nel modulo di I/O analogici possono essere convertiti in un valore tra -32768 e 32767. La designazione opzionale di intervallo e valori min e max dei dati di I/O analogici può essere selezionata utilizzando i registri di dati assegnati ai moduli di I/O analogici.
3.Quando si rileva un errore dell'ingresso, un codice errore corrispondente viene memorizzato in un registro di dati assegnato allo stato operativo di I/O analogici.
Caratteristiche uscita del TM2AMM6HT
Caratteristica |
Uscita di tensione |
Uscita di corrente |
---|---|---|
Campo d'uscita |
0 - 10 VDC |
4 - 20 mA |
Impedenza del carico |
2 kΩ min |
300 Ω max |
Tipo di carico applicazione |
Carico resistivo |
|
Tempo di stabilizzazione |
20ms |
|
Tempo trasferimento sistema uscita totale |
20 ms + 1 tempo scansione |
|
Tolleranza uscita - deviazione massima a 25°C (77°F) |
±0.9 % di fondo scala |
|
Tolleranza uscita - variazione temperatura |
±0.015 % di fondo scala/°C |
|
Deviazione uscita - ripetibile dopo il tempo di stabilizzazione |
±1 % di fondo scala |
|
Tolleranza uscita - caduta di tensione uscita |
±1 % di fondo scala |
|
Tolleranza uscita - non lineare |
±0,5 % di fondo scala |
|
Tolleranza uscita - ondulazione uscita |
±0,5% di fondo scala |
|
Deviazione uscita - picco |
±0,5% di fondo scala |
|
Tolleranza uscita - deviazione totale |
±1,5% di fondo scala |
|
Risoluzione |
12 bit (4096 incrementi) |
|
Valore uscita di LSB |
2.5 mV |
4,8 μA |
Tipo di dati nel programma applicativo |
Da 0 a 4095 Scalabile da -32768 a 32767 1 |
|
Resistenza ai rumori - deviazione temporanea massima durante i disturbi |
±1 % di fondo scala |
|
Resistenza ai rumori - cavo |
Per un'immunità al rumore migliorata è necessario un cavo schermato a coppia intrecciata |
|
Resistenza ai rumori - diafonia |
0,1% di fondo scala max |
|
Isolamento tra ingressi |
Nessuno |
|
Isolamento tra uscite e alimentazione esterna |
800 Vac |
|
Isolamento tra uscite e uscite |
800 Vac |
|
Isolamento tra uscite e circuiti logici interni |
Fotoaccoppiatore tra uscita e circuito interno (1500 Vac) |
|
Selezione del tipo di segnale di uscita analogica |
Scegliere i tipi di corrente e tensione mediante software di programmazione |
|
Taratura o verifica per il mantenimento della precisione nominale |
Circa 10 anni |
NOTA:
1.I dati 12 bit (0- 4095) elaborati nel modulo di I/O analogici possono essere convertiti in un valore tra -32768 e 32767. La designazione opzionale di intervallo e valori min e max dei dati di I/O analogici può essere selezionata utilizzando i registri di dati assegnati ai moduli di I/O analogici.