Caratteristiche del modulo TM2DDO16TK

Introduzione

Questa sezione descrive i limiti di alimentazione, le caratteristiche elettriche e di uscita del modulo TM2DDO16TK.

Vedere anche Caratteristiche ambientali.

Danger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI INCENDIO

Utilizzare solo le sezioni filo corrette per la capacità corrente massima dei canali di I/O e per gli alimentatori.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non superare i valori nominali specificati nelle tabelle delle caratteristiche ambientali ed elettriche.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Dimensioni

Gli schemi seguenti indicano le dimensioni del modulo TM2DDO16TK.

G-RU-0010309.1.gif-high.gif

 

 

NOTA: * 8,5 mm (0.33 in) con la graffa estratta.

Caratteristiche elettriche del modulo TM2DDO16TK

Isolamento tra uscita e bus interno

500 Vca

Isolamento tra morsetti di uscita

non isolato

Durata del connettore per numero di inserimenti/rimozioni

Oltre 100 volte

Assorbimento di corrente su bus interno 5 Vcc

15 mA (tutte le uscite attive)

5 mA (tutte le uscite disattivate)

Assorbimento di corrente su bus interno 24 Vdc

20 mA (tutte le uscite attive)

0 mA (tutte le uscite disattivate)

Caratteristiche delle uscite del modulo TM2DDO16TK

Canali di uscita

16

linee comuni

1 linea comune per 16 canali

Corrente di uscita

0,4 A max per uscita

2 A max per linea comune

Tensione di uscita

24 Vcc

Campo tensione di uscita

Da 20,4 a 28,8 Vcc

Caduta di tensione

0,4 Vcc max

Tempo di accensione

450 µs

Tempo di spegnimento

450 µs

Protezione dell'uscita da sovracorrente e cortocircuito

Limitazione corrente I < 1,7 A

Disattivazione 16 uscite

Riavvio automatico quando la temperatura diminuisce

Protezione da polarità inversa