Collegamento del modulo TM2DDO32UK
Il TM2DDO32UK è un modulo di uscita transistor a 32 canali.
Questo modulo è dotato di connettore HE10 per il collegamento delle uscite.
Vedere Requisiti di cablaggio.
Schema di cablaggio del TM2DDO32UK
Lo schema seguente mostra il collegamento del modulo di uscite e il cablaggio dell'uscita transistor.
oI morsetti CN1 e CN2 non sono collegati internamente tra loro.
oI morsetti COM0 (-) sono collegati internamente.
oI morsetti COM1 (-) sono collegati internamente.
oI morsetti +V sono collegati internamente.
oCollegare un fusibile appropriato per il carico, allo scopo di non superare 0,125 A sulle uscite e 2 A sull'alimentatore.
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |