TM2AVO2HT

Introduzione

Questo modulo di espansione è un modulo di ingresso a 2 punto con una morsettiera.

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2AVO2HT.

Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Scheda Mapping I/O

Identifica gli indirizzi di ciascun ingresso e il nome del canale:

G-SE-0005258.2.gif-high.gif

 

 

Canale

Tipo

Valore predefinito

Descrizione

QW0

INT

-32768...32767

Parola di comando dell'uscita 0

QW1

INT

-32768...32767

Parola di comando dell'uscita 1

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Scheda Configurazione I/O

Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale e di configurarne le uscite.

G-RU-0010590.4.gif-high.gif

 

 

Se il modulo è collegato a un dispositivo distribuito, è possibile configurare il comportamento di ritorno alla posizione di sicurezza.

Per ciascuna uscita, è possibile definire:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Tipo

Non utilizzato

-10...10 Vdc

Non utilizzato

Identifica la modalità del canale.

Ambito

Normale

Personalizzato

Normale

Identifica il campo di valori per il canale.

Minimo

Normale

-2048

-2048

Specifica il limite inferiore.

Personalizzato

-32768...32767

-32768

Massimo

Normale

2047

2047

Specifica il limite di superiore.

Personalizzato

-32768...32767

32767

Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione I/O.