TM2AMI2HT

Introduzione

Questo modulo di espansione è un modulo di ingresso a 2 punti con una morsettiera.

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2AMI2HT.

Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.

AVVISO

APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE

Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature.

Scheda Configurazione I/O

Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale e di configurarne gli ingressi.

G-RU-0010497.5.gif-high.gif

 

 

Per ciascuno ingresso è possibile definire:

Parametro

Valore

Valore predefinito

Descrizione

Tipo

Non utilizzato

0 - 10 V

4...20 mA

Non utilizzato

Identifica la modalità del canale.

Ambito

Normale

Personalizzato

Normale

Identifica il campo di valori per il canale.

Minimo

Normale

0

0

Specifica il limite di misura inferiore.

Personalizzato

-32768...32767

-32768

Massimo

Normale

4095

4095

Specifica il limite di misura superiore.

Personalizzato

-32768...32767

32767

Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione I/O.

Scheda Mapping I/O

Identifica gli indirizzi di ciascun ingresso e il nome del canale:

G-SE-0005247.2.gif-high.gif

 

 

Canale

Tipo

Descrizione

IW0

INT

Valore corrente dell'ingresso 0

IW1

INT

Valore corrente dell'ingresso 1

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.