Questo modulo di espansione è un modulo di ingresso a 4 punti per il controllo di corrente, tensione e temperatura con una morsettiera.
NOTA: Tutti gli ingressi utilizzati devono essere dello stesso tipo (tensione, corrente o temperatura).
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2AMI4LT.
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale e di configurarne gli ingressi.
Per ciascuno ingresso è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Modalità |
Tensione Corrente Temperatura |
Tensione |
Identifica la modalità di tutti i canali. |
|
Tipo |
Non utilizzato 0...10 V 0...20 mA PT100 PT1000 NI100 NI1000 |
Non utilizzato |
Identifica il tipo di canale. Se è attivata la modalità 'Tensione', sono disponibili i tipi 'Non utilizzato' e '0...10V'. Se è attivata la modalità 'Corrente', sono disponibili i tipi 'Non utilizzato' e '0...20V'. Se è attivata la modalità 'Temperatura', sono disponibili il tipo 'Non utilizzato', 'PT100', PT1000', 'NI100' e 'NI1000'. |
|
Ambito |
Non utilizzato Normale Personalizzato Resistenza (Ohm) Celsius (0,1°C) Fahrenheit (0,1 °F) |
Non utilizzato |
Identifica il campo di valori per il canale. |
|
Minimo |
Normale |
0 |
0 |
Specifica il limite di misura inferiore. |
Celsius (0,1°C) |
Vedere la tabella di seguito |
Vedere la tabella di seguito |
||
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
Resistenza (Ohm) |
||||
Personalizzato |
-32768...32767 |
-32768 |
||
Massimo |
Normale |
4095 |
4095 |
Specifica il limite di misura superiore. |
Celsius (0,1°C) |
Vedere la tabella di seguito |
Vedere la tabella di seguito |
||
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
Resistenza (Ohm) |
||||
Personalizzato |
-32768...32767 |
32767 |
Ambito |
Normale |
Resistenza (Ohm) |
Celsius (0,1°C) |
Fahrenheit (0,1 °F) |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
Minimo |
Massimo |
|
PT100 |
0 |
4095 |
18 |
314 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
PT1000 |
0 |
4095 |
184 |
3138 |
-2000 |
6000 |
-3280 |
11120 |
NI100 |
0 |
4095 |
74 |
199 |
-500 |
1500 |
-580 |
3020 |
NI1000 |
0 |
4095 |
742 |
1987 |
-500 |
1500 |
-580 |
3020 |
Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione I/O.
Identifica gli indirizzi di ciascun ingresso e il nome del canale:
Canale |
Tipo |
Descrizione |
---|---|---|
IW0 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 0 |
IW1 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 1 |
IW2 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 2 |
IW3 |
INT |
Valore corrente dell'ingresso 3 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.