Questo modulo di espansione è un modulo di ingresso a 1 punto con una morsettiera.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2AMO1HT.
Se il canale analogico è stato cablato fisicamente per un segnale di tensione e si configura il canale per un segnale di corrente in EcoStruxure Machine Expert, si possono causare danni al circuito analogico.
AVVISO |
APPARECCHIATURA NON FUNZIONANTE |
Verificare che il cablaggio fisico del circuito analogico sia compatibile con la configurazione software per il canale analogico. |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare danni alle apparecchiature. |
Identifica gli indirizzi di ciascun ingresso e il nome del canale:
Canale |
Tipo |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
QW0 |
INT |
-32768...32767 |
Parola di comando dell'uscita 0 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.
Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale e di configurarne l'uscita.
Se il modulo è collegato a un dispositivo distribuito, è possibile configurare il comportamento di ritorno alla posizione di sicurezza.
Per l'uscita, è possibile definire:
Parametro |
Valore |
Valore predefinito |
Descrizione |
|
---|---|---|---|---|
Tipo |
Non utilizzato 0 - 10 V 4...20 mA |
Non utilizzato |
Identifica la modalità del canale. |
|
Ambito |
Normale Personalizzato |
Normale |
Identifica il campo di valori per il canale. |
|
Minimo |
Normale |
0 |
0 |
Specifica il limite inferiore. |
Personalizzato |
-32768...32767 |
-32768 |
||
Massimo |
Normale |
4095 |
4095 |
Specifica il limite di superiore. |
Personalizzato |
-32768...32767 |
32767 |
Per ulteriori descrizioni di carattere generale, fare riferimento alla Descrizione della scheda Configurazione I/O.