TM2DDO16UK

Introduzione

Questo modulo di espansione è un modulo di uscita sink a transistor a 16 punti con un connettore HE10.

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2DDO16UK.

Scheda Mapping I/O

Questa tabella identifica gli indirizzi di ogni uscita e il nome di canale.

G-RU-0010609.6.gif-high.gif

 

 

Canale

Tipo

Valore predefinito

Descrizione

QW0

WORD

-

Byte di comando di tutte le uscite

Q0

BOOL

-

TRUE

FALSE

Bit di comando dell'uscita 0

...

...

Q15

Bit di comando dell'uscita 15

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Scheda Configurazione I/O

Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale:

G-SE-0076055.2.gif-high.gif

 

 

Se il modulo è collegato a un dispositivo distribuito, è possibile configurare il comportamento di ritorno alla posizione di sicurezza.