TM2DDI8DT

Introduzione

Questo modulo di espansione è un modulo di ingresso a 8 contatti, da 24 Vdc, con una morsettiera.

Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2DDI8DT.

Scheda Mapping I/O

Questa tabella identifica gli indirizzi di ogni ingresso e il nome del canale.

G-RU-0010601.6.gif-high.gif

 

 

Canale

Tipo

Descrizione

IB0

BYTE

Stato di tutti gli ingressi

I0

BOOL

Stato dell'ingresso 0

...

...

I7

Stato dell'ingresso 7

Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.

Scheda Configurazione I/O

Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale:

G-SE-0069178.1.gif-high.gif