Questo modulo di espansione è un modulo di uscita a relè a 16 punti con una morsettiera.
Per ulteriori informazioni sull'hardware, vedere TM2DRA16RT.
Questa tabella identifica gli indirizzi di ogni uscita e il nome di canale.
Canale |
Tipo |
Valore predefinito |
Descrizione |
---|---|---|---|
QW0 |
WORD |
- |
Byte di comando di tutte le uscite |
Q0 |
BOOL |
- TRUE FALSE |
Bit di comando dell'uscita 0 |
... |
... |
||
Q15 |
Bit di comando dell'uscita 15 |
Per ulteriori descrizioni generiche, vedere Descrizione della scheda Mapping I/O.
Questa tabella permette di configurare il modulo come modulo opzionale:
Se il modulo è collegato a un dispositivo distribuito, è possibile configurare il comportamento di ritorno alla posizione di sicurezza.