Presentazione del TM3TI4 / TM3TI4G

Panoramica

Moduli di espansione analogici TM3TI4 (vite) e TM3TI4G (molla):

o4 canali 16 bit (tensione, corrente, termocoppia isolata, RTD a 3 fili)

oMorsettiera a vite o a molla rimovibile

Caratteristiche principali

Caratteristiche

Valore

Numero di canali di ingresso

4 ingressi

Alimentazione nominale

24 Vdc

Tipo di segnale

Tensione

Corrente

Termocoppia

RTD a 3 fili

Campo d'ingresso

0 - 10 Vdc

–10 - +10 Vdc

0 - 20 mA

4 - 20 mA

Tipo K, J, R, S, B, E, T, N, C

PT100, PT1000, NI100, NI1000

Risoluzione max.

16 bit o 15 bit + segno (65536 punti)

Tipo di collegamento

TM3TI4

Morsettiera a vite rimovibile

TM3TI4G

Morsettiera a molla rimovibile

Lunghezza e tipo di cavo

Tipo

Cavo schermato a coppia intrecciata

Lunghezza

Max. 30 m (98 ft)

Peso

TM3TI4

110 g (3.88 oz)

TM3TI4G

100 g (3.52 oz)

LED di stato

Nella figura seguente sono illustrati i LED di stato:

G-SE-0031968.1.gif-high.gif

 

 

Nella tabella riportata di seguito sono descritti i LED di stato:

LED

Colore

Stato

Descrizione

PWR

Verde

Acceso

Indica che è stata applicata l'alimentazione al bus TM3.

Spento

Indica che è stata rimossa l'alimentazione del bus TM3.