Schema di cablaggio del TM3TI4 / TM3TI4G
Questi moduli di espansione dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla per il collegamento degli ingressi e dell'alimentazione.
Vedere Miglior prassi per il cablaggio.
La seguente figura mostra il collegamento tra gli ingressi, i sensori e le linee comuni:
* Fusibile tipo T
(1) Dispositivo di uscita analogica corrente/tensione
(2) Solo termocoppia isolata elettricamente
RTD (A, B, B'): Rilevatore temperatura resistenza
|
FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA |
Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)". |
Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature. |