Schema di cablaggio del TM3AQ2 / TM3AQ2G

Introduzione

Questi moduli di espansione dispongono di morsettiera rimovibile a vite o a molla per il collegamento delle uscite e dell'alimentazione.

Regole per il cablaggio

Vedere Miglior prassi per il cablaggio.

Schema di cablaggio

La seguente figura mostra il collegamento tra le uscite, gli attuatori e le linee comuni:

G-SE-0030400.2.gif-high.gif

 

*   Fusibile tipo T

(1)   Preattuatore tensione/corrente

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.