Porta linea seriale

Panoramica

Il Accoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus è dotato di due porte isolate RJ45 (CN1, CN2) che consentono una semplice configurazione a margherita, come mostrato nell'illustrazione seguente:

G-SE-0078942.1.gif-high.gif

 

*   È possibile collegare fino a 32 dispositivi Modbus. L'ultimo dispositivo deve essere terminato da una resistenza di terminazione.

Caratteristiche

Questa tabella descrive le caratteristiche della linea seriale:

Caratteristiche

Descrizione

Funzione

Linea seriale, Modbus, TIA-485

Tipo di connettore

RJ45

Tipo di cavo

Schermato

Topologia

Tipo di bus

Assegnazione dei pin

Questa illustrazione mostra l'assegnazione dei pin del connettore RJ45 (RS-485):

G-SE-0024753.2.gif-high.gif

 

 

Questa tabella descrive i pin del connettore RJ45 (RS-485):

N° pin

Segnale

Descrizione

1

N.C.

Nessun collegamento

2

N.C.

Nessun collegamento

3

N.C.

Nessun collegamento

4

D1

Trasmissione/ricezione dati Low

5

D0

Trasmissione/ricezione dati High

6

N.C.

Nessun collegamento

7

N.C.

Nessun collegamento

8

C

Comune

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

Non collegare alcun cavo a collegamenti riservati, non utilizzati o a connessioni designate come "No Connection (N.C.)".

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.