La gamma di moduli di espansione TM3 include:
oModuli digitali, classificati nel seguente modo:
oModuli misti di ingresso/uscita
oModuli analogici, classificati come di seguito:
oModuli misti di ingresso/uscita
oModuli trasmettitore e ricevente
La gamma di accoppiatori del bus TM3 comprende:
oAccoppiatore bus TM3 Ethernet
oAccoppiatore bus linea seriale TM3 Modbus
oAccoppiatore bus TM3 CANopen
Moduli di ingresso digitali TM3
La seguente tabella mostra i moduli di espansione di ingresso digitale TM3, con il tipo di canale corrispondente, corrente/tensione nominale e tipo di morsettiera. Per informazioni sulla configurazione di questi moduli, fare riferimento alla sezione TM3 Configurazione dei moduli di I/O digitali.
Codice di riferimento |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|---|---|
8 |
Ingressi standard |
120 Vca 7,5 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
8 |
Ingressi standard |
24 Vcc 7 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
8 |
Ingressi standard |
24 Vcc 7 mA |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
|
16 |
Ingressi standard |
24 Vcc 7 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
16 |
Ingressi standard |
24 Vcc 7 mA |
Morsettiera a molla rimovibile / 3,81 mm |
|
16 |
Ingressi standard |
24 Vcc 5 mA |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Ingressi standard |
24 Vcc 5 mA |
Connettore HE10 (MIL 20) |
La seguente tabella mostra i moduli di uscita digitale TM3, con il tipo di canale corrispondente, corrente/tensione nominale e tipo di morsettiera. Per informazioni sulle configurazione di questi moduli, fare riferimento alla sezione Configurazione dei moduli di I/O digitali TM3.
Codice di riferimento |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|---|---|
8 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
8 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
|
8 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vcc 4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
8 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vcc 4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
|
8 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vcc 4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
8 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vcc 4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
|
16 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 8 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
16 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 8 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
Morsettiera a molla rimovibile / 3,81 mm |
|
16 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vcc 4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
16 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vcc 4 A max. per linea comune / 0,5 A max. per uscita |
Morsettiera a molla rimovibile / 3,81 mm |
|
16 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vcc 2 A max. per linea comune / 0,3 A max. per uscita |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
16 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vcc 2 A max. per linea comune / 0,3 A max. per uscita |
Morsettiera a molla rimovibile / 3,81 mm |
|
16 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vcc 2 A max. per linea comune / 0,1 A max. per uscita |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
16 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vcc 2 A max. per linea comune / 0,1 A max. per uscita |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Uscite transistor standard (source) |
24 Vcc 2 A max. per linea comune / 0,1 A max. per uscita |
Connettore HE10 (MIL 20) |
|
32 |
Uscite transistor standard (sink) |
24 Vcc 2 A max. per linea comune / 0,1 A max. per uscita |
Connettore HE10 (MIL 20) |
Moduli di ingresso/uscita digitali misti TM3
La seguente tabella mostra i moduli di I/O misti TM3, con il tipo di canale corrispondente, corrente/tensione nominale e tipo di morsettiera. Per informazioni sulle configurazione di questi moduli, fare riferimento alla sezione Configurazione dei moduli di I/O digitali TM3.
Codice di riferimento |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|---|---|
4 |
Ingressi standard |
24 Vcc 7 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
4 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
||
4 |
Ingressi standard |
24 Vcc 7 mA |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
|
4 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
||
16 |
Ingressi standard |
24 Vcc 7 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
8 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
||
16 |
Ingressi standard |
24 Vcc 7 mA |
Morsettiera a molla rimovibile / 3,81 mm |
|
8 |
Uscite relè |
24 Vdc / 240 Vac 7 A max. per linea comune / 2 A max. per uscita |
Moduli di ingresso analogico TM3
TM3La seguente tabella mostra i moduli di espansione degli ingressi analogici con il tipo di canale, tensione/corrente e tipo di morsettiera corrispondenti. Per informazione sulla configurazione di questi moduli, fare riferimento alla sezione TM3 Configurazione dei moduli di ingresso analogici.
Codice prodotto |
Risoluzione |
Canali |
Tipo di canale |
Modalità |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|---|---|---|
16 bit, o 15 bit + segno |
2 |
ingressi |
0 - 10 Vdc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
16 bit, o 15 bit + segno |
2 |
ingressi |
0 - 10 Vdc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
4 |
ingressi |
0 - 10 Vdc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
4 |
ingressi |
0 - 10 Vdc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
8 |
ingressi |
0 - 10 Vdc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 0 - 20 mA esteso 4...20 mA esteso |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
8 |
ingressi |
0 - 10 Vdc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA 0 - 20 mA esteso 4...20 mA esteso |
Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm |
|
16 bit o 15 bit + segno |
4 |
ingressi |
0 - 10 Vdc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA Termocoppia PT 100/1000 NI100/1000 |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
16 bit o 15 bit + segno |
4 |
ingressi |
0 - 10 Vdc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA Termocoppia PT 100/1000 NI100/1000 |
Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm |
|
16 bit o 15 bit + segno |
4 |
ingressi |
Termocoppia |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
16 bit o 15 bit + segno |
4 |
ingressi |
Termocoppia |
Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm |
|
16 bit o 15 bit + segno |
8 |
ingressi |
Termocoppia NTC / PTC |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
16 bit o 15 bit + segno |
8 |
ingressi |
Termocoppia NTC / PTC |
Morsettiere a molla rimovibili / 3,81 mm |
Moduli di uscita analogica TM3
TM3La seguente tabella mostra i moduli di uscita analogici con il tipo di canale, tensione/corrente e tipo di morsettiera. Per informazione sulla configurazione di questi moduli, fare riferimento alla sezione TM3 Configurazione dei moduli di uscita analogici.
Codice prodotto |
Risoluzione |
Canali |
Tipo di canale |
Modalità |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|---|---|---|
12 bit, o 11 bit + segno |
2 |
uscite |
0...10 Vcc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
2 |
uscite |
0...10 Vcc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
4 |
uscite |
0...10 Vcc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
4 |
uscite |
0...10 Vcc -10 - +10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
Moduli di ingresso/uscita misti analogici TM3
TM3La seguente tabella mostra i moduli di I/O misti analogici, con il tipo di canale corrispondente, tensione/corrente nominale e tipo di morsettiera. Per informazioni sulle configurazione di questi moduli, fare riferimento alla sezione TM3Configurazione dei moduli di I/O analogici misti .
Codice prodotto |
Risoluzione |
Canali |
Tipo di canale |
Modalità |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|---|---|---|
12 bit, o 11 bit + segno |
4 |
ingressi |
0...10 Vcc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a vite rimovibile / 3,81 mm |
|
2 |
uscite |
||||
12 bit, o 11 bit + segno |
4 |
ingressi |
0...10 Vcc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
Morsettiera a molla rimovibile / 3,81 mm |
|
2 |
uscite |
||||
16 bit, o 15 bit + segno |
2 |
ingressi |
0...10 Vcc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA Termocoppia PT 100/1000 NI100/1000 |
Morsettiera a vite rimovibile / 5,08 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
1 |
uscita |
0...10 Vcc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
||
16 bit, o 15 bit + segno |
2 |
ingressi |
0...10 Vcc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA Termocoppia PT 100/1000 NI100/1000 |
Morsettiera a molla rimovibile / 5,08 mm |
|
12 bit, o 11 bit + segno |
1 |
uscita |
0...10 Vcc -10...+10 Vdc 0...20 mA 4...20 mA |
La seguente tabella mostra i moduli di espansione Expert TM3, con il tipo di canale corrispondente, corrente/tensione nominale e tipo di morsettiera. Per informazioni sulle configurazione di questi moduli, fare riferimento alla sezione Configurazione dei moduli di I/O Expert TM3.
Codice prodotto |
Descrizione |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|
Modulo TeSys |
4 connettori frontali RJ-45 1 connettore di alimentazione rimovibile / 5,08 mm |
Moduli trasmettitore e Ricevitore TM3
La seguente tabella mostra i moduli di espansione trasmettitore e ricevitore TM3 con il tipo di morsettiera corrispondente. Per informazioni sulle configurazione di questi moduli, fare riferimento alla sezione Configurazione dei moduli di I/O trasmettitore e ricevitore TM3.
Codice prodotto |
Descrizione |
Tipo di morsetto / passo |
---|---|---|
Modulo di trasmissione dati per gli I/O remoti |
1 connettore frontale RJ-45 1 vite per collegamento di terra funzionale |
|
Modulo di ricezione dati per gli I/O remoti |
1 connettore frontale RJ-45 1 connettore di alimentazione rimovibile / 5,08 mm |
Questa tabella riporta i moduli TM3 safety. Di tali moduli sono indicati il corrispondente tipo di canale, tensione/corrente nominali e tipo di terminale:
Codice prodotto |
Funzione Categoria |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione Corrente |
Tipo di morsettiera |
---|---|---|---|---|---|
1 funzione, fino alla categoria 3 |
1 o 2 (1) |
Ingresso Safety |
24 Vdc Massimo 100 mA |
3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsettiera a vite rimovibile |
|
Avvio (2) |
Ingresso |
||||
3 in parallelo |
Uscite relè Normalmente aperto |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per uscita |
|||
1 funzione, fino alla categoria 3 |
1 o 2 (1) |
Ingresso Safety |
24 Vdc Massimo 100 mA |
3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsetto a molla rimovibile |
|
Avvio (2) |
Ingresso |
||||
3 in parallelo |
Uscite relè Normalmente aperto |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per uscita |
|||
1 funzione, fino alla categoria 4 |
2 (1) |
Ingressi Safety |
24 Vdc Massimo 100 mA |
3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsettiera a vite rimovibile |
|
Avvio |
Ingresso |
||||
3 in parallelo |
Uscite relè Normalmente aperto |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per uscita |
|||
1 funzione, fino alla categoria 4 |
2 (1) |
Ingressi Safety |
24 Vdc Massimo 100 mA |
3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsetto a molla rimovibile |
|
Avvio |
Ingresso |
||||
3 in parallelo |
Uscite relè Normalmente aperto |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per uscita |
|||
2 funzioni, fino alla categoria 3 |
2 (1) |
Ingressi Safety |
24 Vdc Massimo 100 mA |
3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsettiera a vite rimovibile |
|
Avvio |
Ingresso |
||||
3 in parallelo |
Uscite relè Normalmente aperto |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per uscita |
|||
2 funzioni, fino alla categoria 3 |
2 (1) |
Ingressi Safety |
24 Vdc Massimo 100 mA |
3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsetto a molla rimovibile |
|
Avvio |
Ingresso |
||||
3 in parallelo |
Uscite relè Normalmente aperto |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per uscita |
|||
3 funzioni, fino alla categoria 4 |
1 o 2 (1) |
Ingressi Safety |
24 Vdc Massimo 100 mA |
3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsettiera a vite rimovibile |
|
Avvio |
Ingresso |
||||
3 in parallelo |
Uscite relè Normalmente aperto |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per uscita |
|||
3 funzioni, fino alla categoria 4 |
1 o 2 (1) |
Ingressi Safety |
24 Vdc Massimo 100 mA |
3,81 mm (0.15 in.) e 5,08 mm (0.20 in.), morsetto a molla rimovibile |
|
Avvio |
Ingresso |
||||
3 in parallelo |
Uscite relè Normalmente aperto |
24 Vdc / 230 Vac 6 A max. per uscita |
|||
(1) Dipende dal cablaggio esterno (2) Avvio non monitorato |