La gamma di moduli di espansione TM2 include:
oModuli di espansione digitali
oModuli di espansione analogici
oModuli di espansione di comunicazione
oModuli di espansione avanzati
Funzionalità dei moduli di espansione digitali
Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione digitali:
Codice di riferimento del modulo |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione/corrente |
Pagina di riferimento |
---|---|---|---|---|
Moduli di ingresso |
||||
TM2DAI8DT |
8 |
Ingressi |
120 Vac 7,5 mA |
|
TM2DDI8DT |
8 |
Ingressi |
24 Vdc 7 mA |
|
TM2DDI16DT |
16 |
Ingressi |
24 Vdc 7 mA |
|
TM2DDI16DK |
16 |
Ingressi |
24 Vdc 5 mA |
|
TM2DDI32DK |
32 |
Ingressi |
24 Vdc 5 mA |
|
Moduli di uscita |
||||
TM2DRA8RT |
8 |
Uscite Relè |
30 Vdc/230Vac 2 A max |
|
TM2DRA16RT |
16 |
Uscite Relè |
30 Vdc/230Vac 2 A max |
|
TM2DD08UT |
8 |
Uscite Sink transistor |
24 Vdc 0,3 A max per uscita |
|
TM2DD08TT |
8 |
Uscite Source transistor |
24 Vdc 0,5 A max per uscita |
|
TM2DDO16UK |
16 |
Uscite Sink transistor |
24 Vdc 0,1 A max per uscita |
|
TM2DDO16TK |
16 |
Uscite Source transistor |
24 Vdc 0,4 A max per uscita |
|
TM2DDO32UK |
32 |
Uscite Sink transistor |
24 Vdc 0,1 A max per uscita |
|
TM2DDO32TK |
32 |
Uscite Source transistor |
24 Vdc 0,4 A max per uscita |
|
Moduli misti |
||||
TM2DMM8DRT |
4 4 |
Ingressi Uscite Relè |
24 Vdc/7 mA 30 Vdc/230Vac 2 A max |
|
TM2DMM24DRF |
16 8 |
Ingressi Uscite Relè |
24 Vdc/7 mA 30 Vdc/230Vac 2 A max |
Funzionalità dei moduli di espansione analogici
Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione analogici:
Codice di riferimento del modulo |
Canali |
Tipo di canale |
Tensione/corrente |
Pagina di riferimento |
---|---|---|---|---|
Moduli di ingresso |
||||
TM2AMI2HT |
2 |
Ingressi livello alto |
0...10 Vdc 4...20 mA |
|
TM2AMI2LT |
2 |
Ingressi livello basso |
Termocoppia tipo J, K, T |
|
TM2AMI4LT |
4 |
Ingressi |
0...10 Vdc 0...20 mA PT 100/1000 Ni100/1000 |
|
TM2AMI8HT |
8 |
Ingressi |
0...20 mA 0...10 Vdc |
|
TM2ARI8HT |
8 |
Ingressi |
NTC / PTC |
|
TM2ARI8LRJ |
8 |
Ingressi |
PT 100/1000 |
|
TM2ARI8LT |
8 |
Ingressi |
PT 100/1000 |
|
Moduli di uscita |
||||
TM2AMO1HT |
1 |
Uscite |
0...10 Vdc 4...20 mA |
|
TM2AVO2HT |
2 |
Uscite |
+/- 10 Vdc |
|
Moduli misti |
||||
TM2AMM3HT |
2
1 |
Ingressi
Uscite |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
|
TM2AMM6HT |
4
2 |
Ingressi
Uscite |
0...10 Vdc 4...20 mA 0...10 Vdc 4...20 mA |
|
TM2ALM3LT |
2
1 |
Ingressi livello basso
Uscite |
Termocoppia J, K, T, PT100 0...10 Vdc 4...20 mA |
Funzionalità dei moduli di espansione avanzati
Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione avanzati:
Codice di riferimento del modulo |
Canali |
Tipo di canale |
Vedere |
---|---|---|---|
TM200HSC206DF |
2 |
||
TM200HSC206DT |
2 |
HSC |
Funzionalità dei moduli di espansione di comunicazione
Nella seguente tabella vengono illustrate le funzionalità dei moduli di espansione di comunicazione
Modulo di riferimento |
Tipo |
Vedere |
---|---|---|
TWDNOI10M3 |
Master AS-Interface |