Assemblaggio di un modulo a un Accoppiatore bus Modicon TM3

Introduzione

Questa sezione descrive come assemblare un modulo di espansione a un Accoppiatore bus TM3.

DangerElectrical_Color.gifDanger_Color.gifPERICOLO

RISCHIO DI SCARICA ELETTRICA, ESPLOSIONE O ARCO ELETTRICO

oMettere fuori tensione tutte le apparecchiature, inclusi i dispositivi collegati, prima di rimuovere coperchi o sportelli o prima di installare/disinstallare accessori, hardware, cavi o fili, tranne che nelle condizioni specificate nella Guida hardware per questa apparecchiatura.

oPer verificare che l'alimentazione sia disinserita, usare sempre un rilevatore di tensione correttamente tarato.

oPrima di riattivare l'alimentazione dell'unità rimontare e fissare tutti i coperchi, i componenti hardware e i cavi e verificare la presenza di un buon collegamento di terra.

oUtilizzare quest'apparecchiatura e tutti i prodotti associati solo alla tensione specificata.

Il mancato rispetto di queste istruzioni provocherà morte o gravi infortuni.

Dopo aver collegato nuovi moduli al Accoppiatore bus TM3, aggiornare il programma dell'applicazione prima di rimettere il sistema in servizio. Se non si aggiorna il programma applicativo dopo aver aggiunto nuovi moduli, gli I/O del bus di espansione potrebbero non funzionare correttamente.

Warning_Color.gifAVVERTIMENTO

FUNZIONAMENTO IMPREVISTO DELL'APPARECCHIATURA

oCon questa apparecchiatura utilizzare esclusivamente il software approvato da Schneider Electric.

oAggiornare il programma applicativo ogni volta che si cambia la configurazione dell'hardware fisico.

Il mancato rispetto di queste istruzioni può provocare morte, gravi infortuni o danni alle apparecchiature.

Assemblaggio di un modulo in un Accoppiatore bus Modicon TM3

La procedura seguente mostra come assemblare un Accoppiatore bus TM3 e un modulo:

Passo

Azione

1

Disinserire l'alimentazione e smontare gli eventuali gruppi I/O dalla guida DIN.

2

Rimuovere l'adesivo del connettore di espansione dal Accoppiatore bus TM3.

3

Verificare che la clip di montaggio sul nuovo modulo sia in posizione sollevata.

4

Allineare il connettore del bus interno sul lato sinistro del modulo con il connettore del bus interno sul lato destro del Accoppiatore bus TM3.

5

Premere il nuovo modulo verso il Accoppiatore bus TM3 fino a fissarlo in posizione.

6

Spingere la clip di montaggio sopra il nuovo modulo per bloccarlo al Accoppiatore bus TM3.